Products & Solutions

har-flex® Hybrid & Power é aqui!

Venha conhecer os novos membros da família de produtos har-flex®.

FEITO PARA A INDÚSTRIA 4.0

O design miniaturizado e a alta variabilidade dos conectores har-flex® fornecem aos fabricantes de dispositivos uma tecnologia de conexão livremente escalonável que lhes permite atender à demanda de miniaturização.

Estamos muito orgulhosos em apresentar nossas mais recentes inovações da ampla linha har-flex®har-flex® Power e har-flex® Hybrid.

WEB-SEMINAR GRATUITO

har-flex® Power

Além do har-flex® padrão com passo de 1,27 mm, a família de produtos har-flex® também oferece conectores com passo de 2,54 mm. O har-flex® Power foi projetado especificamente para a transmissão de altas correntes entre 12 A e 26 A, dependendo do número de polos e da temperatura ambiente.

O número de polos flexíveis de 2 a 12 é possível devido ao conceito de fabricação modular. Além disso, os usuários podem escolher entre as versões de contato de potência SMT e THR. Os conectores har-flex® Power estão disponíveis no design reto e angular e podem ser usados em placas paralelas (mezanino), placas extensoras e configurações de placa mãe para placa filha.

Graças ao mesmo fator de forma, har-flex® Power e Signal podem ser usados juntos em uma PCI. Isso permite uma estrita separação entre sinal e potência, mas mantendo um sistema de conectores coerente.

har-flex® Hybrid

Uma característica especial da família har-flex® e do conceito de fabricação modular é a combinação entre contatos de sinal e potência: o nascimento do har-flex® Hybrid. Isso possibilita soluções de conexão compactas e versáteis, as quais são ideais para sistemas PCI miniaturizados.
Os conectores har-flex® Hybrid estão disponíveis nas versões reto e angular e podem ser usados em placas paralelas (mezanino), placas extensoras e configurações de placa mãe para placa filha.

A utilização de conectores híbridos economiza espaço e trabalho em uma PCI – ideal para sistemas IO modulares e outras aplicações de controle.

Mais sobre a família de produtos har-flex