Products & Solutions
har-flex® Hybrid & Power je tady!
Přivítejte nové členy produktové rodiny har-flex®.
VYROBENO PRO PRŮMYSL 4.0
Miniaturizovaná konstrukce a vysoká variabilita konektorů har-flex® poskytuje výrobcům zařízení volně škálovatelnou technologii připojení, která splňuje požadavky miniaturizace.
S potěšením představujeme naše nejnovější inovace v širokém sortimentu konektorů har-flex®. Představujeme har-flex® Power a har-flex® Hybrid.
WEBINÁŘ ZDARMA
ODHALUJEME NOVOU ÉRA SPOJŮ NA DESKÁCH PLOŠNÝCH SPOJŮ
Seznamte se s převratnými board-to-board řešeními pro Průmysl 4.0.
- Odhalení novinek: Představení našich nových produktů
- Menší, chytřejší, robustnější: Co dnes vývojáři očekávají od konektivity desek plošných spojů
- Vstříc nové éře: Konektory budoucnosti vycházející ze zkušeností z milionů aplikací
har-flex® Power
Kromě standardního konektoru har-flex® s roztečí kontaktů 1,27 mm nabízí řada har-flex® také konektory s roztečí 2,54 mm. Konektor har-flex® Power jsme vyvinuli speciálně pro přenos vysokých proudů od 12 A do 26 A v závislosti na počtu pólů a okolní teplotě.
Modulární výrobní koncepce umožňuje volitelný počet pólů od 2 do 12. Vedle toho si uživatelé mohou vybrat mezi verzemi napájecích kontaktů SMT a THR. Konektory har-flex® Power jsou k dispozici v přímém a úhlovém provedení a lze je použít v konfiguracích paralelní (mezaninové) desky, rozšiřující karty a základní desky s dceřinou kartou.
har-flex® Hybrid
Zvláštností rodiny har-flex® a modulární výrobní koncepce je kombinace signálních a výkonových kontaktů: Výsledkem je konektor har-flex® Hybrid. Umožňuje kompaktní a všestranná řešení připojení, která jsou ideální pro miniaturizované systémy desek plošných spojů.
Konektory har-flex® Hybrid jsou k dispozici v přímém a úhlovém provedení a lze je použít v konfiguracích paralelní (mezaninové) desky, rozšiřující karty a základní desky s dceřinou kartou.