Products & Solutions
har-flex® Hybrid & Power är här!
Säg hej till våra nya medlemmar i produktfamiljen har-flex®.
GJORT FÖR INDUSTRI 4.0
Den minityariserade designen och höga tillgängligheten hos har-flex® kontaktdon ger tillverkare en fritt skalbar anslutningsteknologi som gör det möjligt för dem att uppfylla kraven inom miniatyrisering.
Vi kunde inte vara stoltare över att få öppna ridån och visa våra senaste innovationer för den breda har-flex® serien: har-flex® Power och har-flex® Hybrid.
GRATIS WEBBINARIUM
RIDÅN GÅR UPP FÖR EN NY ERA INOM FÖRBINDNINGSTEKNIK FÖR KRETSKORT
Läs mer om banbrytande kretskortslösningar för Industri 4.0.
- Ridån går upp: Presentation av våra nya produkter
- Mindre, smartare mer robust: Vad utvecklingsingenjörer idag förväntar sig av konnektivitet för kretskort
- Mot en ny era: Med erfarenheter från miljoner applikationer till kontaktdon för framtiden
har-flex® Kraft
Förutom den standardmässiga har-flex® med 1,27 mm delning erbjuder har-flex® produktfamiljen även kontaktdon med 2,54 mm delning. har-flex® Power har utvecklats särskilt för överföring av höga strömmar mellan 12 A och 26 A beroende på polantal och omgivningstemperatur.
Det flexibla polantalet från 2 till 12 är möjligt med hjälp av ett modulärt tillverkningskoncept. Därutöver kan användare välja mellan SMT och THR kraftkontaktversioner. har-flex® kraftkontaktdon finns att få i rak och vinklad design och kan användas i konfigurationer för mellanplans- (mezzanine) kort, förlängningskort och moderkort-till-dotterkort.
har-flex® Hybrid
En speciell egenskap hos har-flex® familjen och det modulära tillverkningskonceptet är kombinationen av signal- och kraftkontakter: har-flex® Hybrid har sett dagens ljus. Detta möjliggör kompakta och mångsidiga anslutningslösningar som är perfekta för miniatyriserade system med kretskort.
har-flex® Hybrid kontaktdon finns att få i raka och vinklade versioner och kan användas i konfigurationer för mellanplans- (mezzanine) kort, förlängningskort och moderkort-till-dotterkort.