Han® L32 B, kurulum alanından en iyi şekilde faydalanma imkanı sunar
Kullanıcılar, bir L32 B konnektör kullanarak 16 B boyutlu iki arayüzü değiştirip kurulum alanını %40'a kadar azaltabilirler. Bu; gücü, sinyalleri ve verileri daha az arayüz ve daha az bileşenle iletmeyi mümkün kılar. Ayrıca, arayüzlerin montaj süresini de kısaltır. Sonuç olarak ağırlığın azalması, robotik gibi bir dizi başka uygulamada da faydalar sağlar. Bu çözüm sadece yerden tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tüketimin azaltılmasına da katkıda bulunarak sürdürülebilir ürün tasarımını destekler.
Bir konnektördeki en yüksek modül yoğunluğu
Han® L32 B soket gövdesindeki alan; 32 kontak için bir Han E® izolatör ile (16 A / 500 V) veya içine sekiz modül sığabilen bir Han-Modular® çerçeve ile doldurulabilir. Böylece elde edilen yeni boyut yalnızca en fazla modül yuvasına sahip çerçeveye alan açmakla kalmaz, aynı zamanda bir konnektörde en yüksek modül yoğunluğuna ulaşılmasını sağlar. 100'den fazla Han-Modular® modülünün bulunması, kullanıcıların neredeyse her uygulamada ideal arayüzü oluşturmalarını sağlar.
Han® L32 B formatı çok çeşitli soket gövde modelleri sağlar: düz veya yanal kablo çıkışına sahip gövdeler, müşteriye Han-Easy Lock® enine braketler ve metalden yapılmış yan braketler arasında seçim hakkı tanıyarak, bölmeye monte gövdeler, bölme soket gövdeleri veya bağlantı gövdeleri ile birleştirilebilir.
Uygun kablo rakorları M40, M50 ve Pg29 boyutlarında mevcuttur. Soket gövdeler, takılı olmadığında montaj tarafını koruyan bir kapakla donatılmıştır.
L32 B'nin ilk uygulamalarından biri, soket gövdenin Han E® çekirdekleriyle donatıldığı bir enjeksiyon kalıplama makinesinin güç kaynağında kullanılmasıdır. L32 B, otomotiv endüstrisinde, basınçlı havayı minimal kurulum alanında aktarmak için ayrıca Han® pnömatik modüller ile birlikte kullanılmaktadır. L32 B soket gövde, 57 mm'lik boyutuyla, ondan daha küçük bir sonraki ürün olan 24 B'den tam olarak 25 mm daha geniştir. Bu yeni ekleme, HARTING'in artık Han® B: 6, 10, 16, 24, 32, L32 ve 48 için toplam yedi boyut seçeneği sunduğu anlamına gelir. Bu sayede, farklı uygulamalarda kurulum alanı ideal şekilde kullanılır.