Han-Modular® Domino Modülleri: Modüler endüstriyel konnektörlerin bir üst seviyesi

Günümüzde yaşanan endüstriyel dönüşümün temeli, güç, veri ve sinyallerin iletimine yönelik arayüzler gibi basit teknolojilere dayanmaktadır. Bu nedenle HARTING, modüler endüstriyel konnektörler dünyasını bir üst seviyeye çıkaracak Han-Modular® Domino modüllerini piyasaya sunuyor. Bu ürünler, size yeni olanaklar yaratacak ve %50'ye varan alan ve ağırlık azaltma gibi iyileştirmeler ile CO2 ayakizinizi düşürecek.

HARTING, Han-Modular® Domino modüllerini, modüler konnektör geliştirme çalışmalarının bir üst aşaması olarak tanıtmaktadır. Bu yeni ürün serisi her şeyden önce, endüstrideki alan ve ağırlık azaltma gereksinimlerini karşılamaktadır. İki ayrı kareden oluşan bir domino taşı gibi, Domino Modülü de iki “küpten” oluşmaktadır. Standart Han-Modular® birleşim yüzeyi, içinde daha da büyük kontakların oluşturulmasını sağlayan kare benzeri iki yüzeye ayrılmıştır.

Han Modular® Domino Modules - The next level of modular industrial connectors

Küpler, bir tasarıma yönelik gereksinimleri tam olarak karşılayacak şekilde özel olarak üretilen özelleştirilmiş konnektörler yapılandırılmasını destekler. Güç, sinyal ve veri veya basınçlı havanın yanı sıra erkek ve dişi kontaklar da tek bir modülde birleştirilebilir. Genel olarak, ünite başına gerekli arayüz sayısı azaltılır. Bağlantı teknolojisi daha küçük ve hafif bir hale gelir ve böylece eskiye kıyasla daha fazla modülün ve modül türünün bir konnektöre takılmasını sağlar.

Daha az iş, daha düşük enerji maliyeti

Kurulum uzmanları için ek avantaj: Montaj sürelerinin kısalması, harcanan toplam emeği de azaltır. Bu durum, demografik değişim mega trendine ayak uydurmayı ve kalifiye işçi eksikliği ile başa çıkmayı sağlar. Daha hafif ve küçük arayüzler, karbon azaltma girişimlerine destek olur. Büyük bir raylı taşıt üreticisi, yapılan bir araştırma neticesinde, işletimde olan bir trenin 40 yıllık kullanım süresi boyunca ağırlığındaki bir kiloluk azalma başına 14.000 EUR enerji tasarrufu sağladığı sonucuna ulaştı. Bu hesaplama, 2015 yılındaki enerji fiyatları baz alınarak yapılmıştır; günümüzde, maliyet artışı nedeniyle bu rakam çok daha yüksektir.

Connectivity+

HARTING; sürdürülebilirlik ve demografik değişim gibi sosyal mega trendlere uyum sağlayan ürünleri “Connectivity+” olarak adlandırmaktadır. Domino Modülleri; makinelerin ve sistemlerin montaj ve işletimine yönelik maliyetleri azaltmaya ve kaynakları korumaya yardımcı olma özelliğiyle bu ürünler arasında yer almaktadır. Bu durum, daha az malzeme ve enerji kullanarak daha küçük bileşenler üretilmesi sayesinde üretim, alan ihtiyacının ve ağırlığın azalması ve de esnekliğin artması sayesinde de ulaşım için geçerlidir. Bu sayede her bir takım, platform düzeni anlayışıyla tekrar kullanılabilir; bu da sürdürülebilirliği artırır.

Güç kontakları, alan tasarrufu sağlamak için pnömatik ile birleştirilir
M12 veri iletimi (10 Gbit/s'ye kadar) ile birleştirilen sinyal kontakları
Web Seminerini izleyin veya ücretsiz 1:1 tanıtımınızı talep edin