Han® F+B
Соединители для пищевой промышленности
Han® F+B: гигиеничные и прочные специальные соединители для зоны обработки продуктов. Защита от струй воды и агрессивных чистящих средств.
Гигиена и безопасность особенно важны в обработке продуктов питания. Станки и оборудование нужно проектировать таким образом, чтобы их было просто очищать; мест скопления грязи следует избегать.
Han® F+B от HARTING – серия соединителей, специально спроектированных с учетом требований пищевой промышленности. На гладких поверхностях накапливается меньше бактерий. Прочные кожухи и уплотнения защищают внутренние контакты от струй воды и агрессивных чистящих средств.
Сокращение простоев
Когда станок выходит из строя, важна каждая минута. У операторов и ремонтных служб часто крайне мало времени на устранение возникших неполадок. В таких ситуациях снабжающие установки соединения должны быть простыми в обращении.
При применении Han® F+B пользователям не нужно открывать кабельные сальники на шкафу управления, чтобы отсоединить полевые устройства. Сложное отсоединение и повторная конфигурация жесткой разводки больше не требуется. Таким образом, при применении вставных соединителей установочные работы идут быстрее. Смена инструментов и служебные вызовы также выполняются быстрее.
Кроме того, серия Han® F+B разработана таким образом, чтобы ее можно было подключать и отключать легко, безопасно и быстро. Специальное рифление на стенках кожуха предотвращает соскальзывание рук с соединителя.
Постоянное нахождение в зоне обработки и обрызгивания продуктов
Зона обработки продуктов – область, непосредственно контактирующая с продуктами питания и предъявляющая самые высокие требования к станкам и компонентам. Эта зона обычно имеет малую площадь, чтобы уменьшить требуемый объем работ по очистке. Поскольку электромеханические интерфейсы прерывают гладкость поверхности, их устанавливают вне этой зоны при такой возможности.
В зоне обрызгивания продукты питания могут контактировать с окружающими их компонентами. Обрабатываемый материал, который вступил в такой контакт, не должен снова попасть в производственный поток. Несмотря на все принимаемые меры, остатки продуктов могут прилипать к компонентам, что позволяет накапливаться бактериям. Поэтому после обработки очередной партии эту зону следует очистить промывкой под высоким давлением и химическими веществами. Соединители хорошо подходят для этой области, но они должны выдерживать напор жидкости при обработке очистительной машиной.
Конструкция кожуха Han® F+B адаптирована к требованиям этой зоны. Кожух имеет большой радиус и поверхность согласно директивам Европейской группы гигиенического проектирования и разработок. Кожухи и уплотнения обеспечивают для соединений степень защиты IP69K.
Преимущества для Вас:
- Простая в очистке конструкция специально для зоны обрызгивания
- Надежные соединения обеспечиваются даже при ежедневной очистке
- Защита от струй воды и агрессивных чистящих средств
- Сокращение простоев и сбоев
- Быстрая замена неисправных компонентов и эффективная конфигурация при смене продуктов
- Простой и быстрый монтаж станков и установок