Продукция и решения
Системные кабели Han® 1A для передачи электроэнергии
Предварительно собранные и универсальные для применения в минимальном монтажном пространстве
Тенденция к миниатюризации – не новая, а постоянная и современная задача в промышленности. Все более компактным приводам требуются все более компактные интерфейсы, например, в области машиностроения и робототехники.
Предварительно собранные системные кабели с гарантией высокого качества
Самым компактным соединителем в линейке Han® является Han® 1A. Хотя он идеально подходит для сборки в полевых условиях, тем не менее, определенные риски для безопасной работы с ним остаются. Для таких ситуаций компания HARTING предлагает ассортимент продукции с предварительно собранными системными кабелями.
Чтобы пользователь мог просто подключить кабель и сразу начать работать, требуются предварительно собранные с учетом особых требований заказчика кабели с изоляцией из ПВХ, испытанные согласно высочайшим стандартам качества HARTING. Благодаря этому обеспечивается компактное и быстрое соединение без ошибок, которые вполне могут возникнуть при сборке на месте.
Диапазон мощности вариантов исполнения 3+PE и 5+PE позволяет передавать ток силой до 16 А и напряжением до 400 В. Экранированная версия рассчитана на силу тока 10 А и напряжение 400 В и предназначена для областей с высокой вероятностью помех. Все системные кабели имеют степень защиты IP65 в подключенном состоянии.
Системные кабели Han® 1A применяют в нагревателях, вентиляторах, пультах управления и промышленном освещении, приводах небольших двигателей, вибрационных и ленточных конвейерах, а также соединениях внутри электрошкафов.
Преимущества для вас:
- Испытанные на 100 % кабельные сборки
- Легкие и компактные соединители
- Высокая гибкость
- Сокращение времени монтажа
- Снижение расходов
- Специальный кабель с изоляцией из ПВХ
- Варианты исполнения: 3+PE (16 А/400 В), 3+PE+Shld (10 А/400 В) и 5+PE (10 А/400 В)
- Степень защиты IP65
Кабельные сборки в литом исполнении для промышленной среды
Идя в ногу с тенденцией к миниатюризации, сегодня HARTING предлагает силовые системные кабели Han® 1A в литом исполнении. Эти компактные и прочные системные кабели позволяют передавать ток силой до 16 А и напряжением до 400 В. Они обеспечивают степень защиты IP67 в подключенном состоянии. Готовые кабельные решения испытаны согласно высочайшим стандартам качества, поэтому ими можно пользоваться сразу же в режиме Plug & Play.
Преимущества для вас:
- Прочная конструкция для применения в промышленных условиях
- Степень защиты IP67 с высокой защитой от проникновения воды и пыли
- Готовая кабельная сборка в литом исполнении
- Экономия времени при монтаже благодаря решению Plug & Play