Поставщик энергии для систем лазерной резки
Системы лазерной резки обеспечивают высокую степень точности в современном производстве. При проектировании устройств подачи энергии и устройств управления разработчики лазерных систем полагаются на надежные разъемы Han®.
Лазерная резка стала основной технологией во многих отраслях производства, в частности, в автомобильной промышленности. Это высокоточная и в значительной мере поддающаяся автоматизации технология. Однако лазерная резка обычно сопровождается образованием искр, испарений, газов и мелкодисперсной пыли. В таких производственных условиях соединители Han® эффективно защищают интерфейсы системы от проникновения взвешенных твёрдых частиц, дыма, влаги и искр. Таким образом они обеспечивают бесперебойную подачу энергии. С помощью соединителей Plug & Play пользователи в случае необходимости могут быстро заменять узлы и агрегаты.
Прочные корпуса соединителей Han® надёжно защищают от внешних воздействий, таких как пыль, вода и искры. Например, вставки Han E® с пружинным зажимом особенно подходят для передачи энергии систем лазерной резки. Они могут быть легко смонтированы «в поле» с помощью простой отвёртки и обеспечивают передачу энергии с номинальным током до 16 A/500 В. Количество контактов в одном кожухе или корпусе может составлять до 24 штук. Оснащённые технологией быстрого присоединения без применения инструментов пружинные зажимы Han® ES Press создают множество преимуществ при монтаже. Наряду с этим они обеспечивают виброустойчивые соединения.
Чувствительные сигналы, например, сигналы управления системой лазерной резки, также могут передаваться с помощью модулей Han-Quintax®, входящих в линейку продукции Han-Modular®. Эти соединители имеют особенно хорошие характеристики экранного затухания. Поэтому сигналы управления не искажаются, и вся система может работать надежно.