Strømforsyning til laserskæresystemer
Laserskæresystemer giver en høj grad af præcision inden for moderne produktion. Med henblik på strømforsyningen til disse systemer og til styringsformål har lasersystemernes designerne tillid til pålidelige Han®-stik.
Laserskæring har etableret sig som en grundlæggende teknologi på mange produktionsområder, især inden for bilindustrien. Teknologien er meget præcis og stort set automatiserbar. Men gnister, dampe, gasser og fint støv følger normalt med laserskæringer. I sådanne produktionsmiljøer beskytter Han®-stik effektivt systemernes grænseflader mod indtrængen af suspenderede faste stoffer, røg, fugt og svejsegnister. De muliggør således en uafbrudt strømforsyning. Ved hjælp af plug&-play-stik kan brugerne hurtigt udskifte komplette komponenter og samlinger - hvis det er nødvendigt.
De robuste huse i Han®-stik beskytter pålideligt mod ydre påvirkninger såsom støv, vand og gnister. F.eks. har Han®-indsatser med terminering af burklemmer særlig betydning for laserskæringssystemers effekttransmission. De kan nemt monteres "i marken" ved hjælp af en simpel skruetrækker, hvilket muliggør effekttransmission med mærkestrømme på op til 16 A/500 V og op til 24 kontakter i en hætte eller et hus. Burklemmerne i Han® ES Press-serien er udstyret med en hurtig og værktøjsfri termineringsteknologi og giver mange fordele med hensyn til montering. Desuden giver de vibrationssikre forbindelser.
Følsomme signaler, f.eks. til styring af laserskæresystemer, kan også overføres ved hjælp af Han-Quintax®-moduler, som er en del af Han-Modular®-produktsortimentet. Disse stik har særligt gode egenskaber for dæmpningsegenskaber for afskærmning. Styresignalerne forstyrres således ikke, og hele systemet kan fungere pålideligt.