Fornecedor de energia para sistemas de corte a laser

Os sistemas de corte a laser oferecem um alto grau de precisão dentro da fabricação moderna. Para o fornecimento de energia a esses sistemas, bem como para fins de controle, os projetistas de sistemas a laser confiam nos conectores Han®.

O corte a laser se estabeleceu como uma tecnologia básica em muitas áreas de fabricação, especialmente no setor automotivo. A tecnologia é altamente precisa e amplamente automatizável. Entretanto, faíscas, vapores, gases e poeiras finas geralmente acompanham os cortes a laser. Em tais ambientes de fabricação, os conectores Han® protegem de forma efetiva as interfaces dos sistemas contra a entrada de sólidos em suspensão, fumaça, umidade e respingos de solda. Assim, eles permitem um fornecimento ininterrupto de energia elétrica. Com a ajuda de conectores plug & play, os usuários podem substituir rapidamente componentes e montagens completas, se necessário.

Fácil de montar com proteção segura contra poeira e fumaça: A empresa italiana Prima Power utiliza conectores Han® para seus sistemas de corte a laser.

As bases robustas dos conectores Han® protegem seguramente contra influências externas, tais como poeira, água e faíscas. Por exemplo, a os insertos Han E® com terminações de borne tipo mola são particularmente adequados para a transmissão de energia de sistemas de corte a laser. Eles podem ser facilmente montados "no campo" com uma simples chave de fenda, permitindo assim a transmissão de energia com correntes nominais de até 16 A/500 V e até 24 contatos em uma carcaça ou base. Equipados com uma tecnologia de terminação rápida e sem ferramentas, bornes tipo mola da série Han® ES Press oferecem muitas vantagens no que diz respeito à montagem. Além disso, eles fornecem conexões à prova de vibração.

Os sinais sensíveis, por exemplo, para o controle do sistema de corte a laser também podem ser transferidos com a ajuda dos módulos Han-Quintax®, parte da linha de produtos Han-Modular®. Estes conectores têm propriedades de atenuação de blindagem particularmente boas. Assim, os sinais de controle não são perturbados e o sistema inteiro pode funcionar de forma segura.

Conectores industriais Han®

HARTING Han®-Vídeos

HARTING Han® - Leading To Smart Technology
HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity

Catálogos, brochuras, folhetos