Kraftleverantör för laserskärningssystem
Laserskärningssystem innebär en hög grad av precision inom modern tillverkning. För kraftförsörjningen till dessa system samt för styrändamål förlitar sig konstruktörerna av lasersystem på tillförlitliga Han® kontaktdon.
Laserskärning har etablerats som en självklar teknik inom många tillverkningsområden, inte minst inom fordonssektorn. Tekniken är högprecis och automatiserad i hög grad. Dock innebär laserskärning normalt gnistor, ångor, gaser och findamm. I sådana tillverkningsmiljöer skyddar Han® kontaktdon effektivt gränssnitten i dessa system mot att frigjorda ämnen, rök, fukt och svetsgnistor kan tränga in. Därför använder de en avbrottsfri kraftförsörjning (UPS). Med plug & play kontaktdon kan användare byta ut hela komponenter och installationer snabbt – vid behov.
Han®kontaktdonens robusta chassihus skyddar tillförlitligt mot extern påverkan, t.ex. damm, vatten och gnistor. T.ex. Han E®-insatser med burplintstermineringar är särskilt lämpliga för kraftöverföring till laserskärningssystem. De kan monteras enkelt ”i fält” med en enkel skruvmejsel vilket möjliggör kraftöverföring med märkströmmar på upp till 16 A/500 V och upp till 24 kontakter i en kabelkåpa eller chassihus. Då de är utrustade med en snabb och verktygsfri termineringsteknik innebär burplintarna Han® ES Press-serien många fördelar vid installationen. Dessutom innebär de att anslutningarna är vibrationssäkra.
Känsliga signaler, tex. för styrning av laserskärningssystemet, kan även överföras med Han-Quintax® modulinsatser som är en del av produktutbudet Han-Modular®. Dessa kontaktdon har särskilt goda skärmningsdämpningsegenskaper. Det gör att styrsignaler inte störs och hela systemet kan fungera stabilt.