Napájení laserových řezacích systémů
Laserové řezací systémy nabízejí v moderní výrobě vysoký stupeň přesnosti. Při realizaci napájení těchto systémů a jejich řízení důvěřují konstruktéři laserových systémů spolehlivým konektorům Han®.
Laserové řezání se prosadilo jako základní technologie v mnoha oblastech výroby, zejména v automobilovém průmyslu. Tato technologie je velmi přesná a do značné míry automatizovatelná. Při laserovém řezání však obvykle vznikají jiskry, výpary, plyny a jemný prach. V takovém výrobním prostředí konektory Han® účinně chrání rozhraní systémů před vniknutím rozptýlených částic, kouře, vlhkosti a jisker ze svařování. Tím umožňují nepřetržité napájení. Díky plug & play konektorům mohou uživatelé v případě potřeby rychle vyměnit celé komponenty a konstrukční skupiny.
Robustní pouzdra konektorů Han® spolehlivě chrání před vnějšími vlivy, jako jsou prach, voda a jiskry. Pro přenos elektrické energie v laserových řezacích systémech jsou velmi vhodné vložky Han E® s připojováním vodičů pomocí klecové pružiny. Lze je snadno montovat „v místě instalace“ pomocí jednoduchého šroubováku a umožňují přenos energie se jmenovitým proudem až 16 A / 500 V až po 24 kontaktech v jednom krytu nebo pouzdře. Klecové pružiny řady Han® ES Press umožňují rychlé připojování bez použití nástrojů, což přináší mnoho výhod při montáži. Spojení jsou zároveň odolná proti vibracím.
Citlivé signály, například pro řízení laserového řezacího systému, lze přenášet také pomocí modulů Han-Quintax®, které jsou součástí produktové řady Han-Modular®. Stínění těchto konektorů má velice dobré útlumové vlastnosti. Díky tomu nedochází k rušení řídicích signálů a celý systém může spolehlivě fungovat.