레이저 커팅 시스템용 전원공급장치
레이저 커팅 시스템은 현대적 제조설비에서 고도의 정밀성을 제공합니다. 제어 목적뿐만 아니라 이들 시스템에 전원을 공급하기 위해, 레이저 시스템 설계자는 신뢰성 있는 Han® 커넥터를 사용합니다.
레이저 커팅은 수많은 제조 영역, 특히 자동차 분야에서 일종의 기본 기술로 정립되었습니다. 이 기술은 고도의 정밀성과 더불어 광범위한 자동화가 가능합니다. 다만 스파크, 증기, 가스, 미세먼지가 일반적으로 레이저 절단과 함께 수반됩니다. 이러한 제조 환경에서, Han® 커넥터는 부유물질, 연기, 습기 및 용접 스파크 등의 유입으로부터 시스템 인터페이스를 효과적으로 보호합니다. 따라서, 이들 커넥터 제품은 무정전 전원 공급을 가능하게 합니다. 플러그 & 플레이 커넥터의 도움으로, 사용자는 필요할 경우 일체의 컴포넌트 및 어셈블리들을 신속하게 교체할 수 있습니다.
Han® 커넥터의 견고한 하우징은 먼지, 수분 및 스파크와 같은 외부 영향에 대해 신뢰성 있는 보호기능을 제공합니다. 예를 들어, 케이지 클램프 터미네이션이 적용된 Han E® 인서트는 특히 레이저 커팅 시스템의 전력 전송에 적합합니다. 이들 시스템은 간단한 나사드라이버를 사용하여 손쉬운 현장 조립이 가능하며 최대 16 A/500 V 의 정격전류를 비롯, 하나의 후드 또는 하우징에 최대 24개의 접점을 구비하여 전력 전송을 가능하게 합니다. 별도의 툴이 불필요한 빠른 터미네이션 기술이 적용된 Han® ES Press 시리즈의 케이지 클램프는 조립 시 많은 장점을 제공합니다. 뿐만 아니라, 이들 제품은 방진 연결기능을 제공합니다.
예를 들어, 레이저 커팅 시스템의 제어를 위한 민감한 신호도 Han-Modular® 제품군에 속한 Han-Quintax® 모듈을 써서 전송할 수 있습니다. 이들 커넥터 제품은 특히 우수한 차폐형 감쇄 특성을 지니고 있습니다. 따라서, 제어 신호에 대한 간섭 없이 시스템 전체가 안정적으로 작동할 수 있습니다.