Suministrador de potencia para sistemas de corte con láser

En la actualidad, los sistemas de corte con láser ofrecen una alto grado de precisión en el sector de fabricación. Los diseñadores de sistemas láser confían en los fiables conectores Han® para suministrar potencia a estos sistemas e implementar funciones de control.

El corte con láser se ha consolidado como una tecnología básica en numerosos ámbitos de fabricación, especialmente en el sector de la automoción. Esta tecnología ofrece gran precisión y excelente capacidad de automatización. No obstante, las chispas, los vapores y las partículas de polvo finas son elementos característicos del corte con láser. En estos entornos de fabricación, los conectores Han® protegen eficazmente las interfaces de los sistemas y evitan la penetración de sólidos en suspensión, humo, humedad y chispas de soldadura. En consecuencia, permiten un suministro de potencia ininterrumpido. Con la ayuda de los conectores plug & play, los usuarios pueden sustituir componentes y conjuntos completos rápidamente, si resulta necesario.

Fácil montaje, protección segura frente a polvo y humo: la empresa italiana Prima Power utiliza conectores Han® para sus sistemas de corte con láser.

Las robustas carcasas de los conectores Han® protegen fiablemente de influencias externas como el polvo, el agua o las chispas. Por ejemplo, los aislantes Han E® con terminación de borne de cepo son especialmente adecuados para transmitir potencia en sistemas de corte con láser. Pueden montarse fácilmente sobre el terreno con un simple destornillador, y permiten transmitir potencia con corrientes nominales de hasta 16 A/500 V y con hasta 24 contactos en una capota o base. Equipados con una tecnología de terminación rápida que no precisa herramientas, los bornes de cepo de la serie Han® ES Press ofrecen numerosas ventajas a la hora del montaje. Además, proporcionan conexiones resistentes a las vibraciones.

Las señales sensibles, por ejemplo para el control del sistema de corte con láser, pueden transmitirse mediante módulos Han-Quintax®, incluidos en la gama de productos Han-Modular®. Estos conectores ofrecen excelentes propiedades de atenuación mediante su apantallamiento. De esta manera, se evitan perturbaciones en las señales de control y el sistema completo puede funcionar de forma fiable.

Conectores industriales Han®

Vídeos acerca de HARTING Han®

Catálogos, folletos, prospecto