Unités d'alimentations pour systèmes de découpe au laser

Les systèmes de découpe au laser offrent un niveau de précision élevé dans les techniques de production modernes. Pour l'alimentation de ces systèmes ainsi qu'à des fins de contrôle, les concepteurs des systèmes laser font confiance à la fiabilité des connecteurs Han®.

La découpe au laser s'est imposée comme une technologie fondamentale dans de nombreux domaines de fabrication, notamment dans le secteur automobile. La technologie est d'une haute précision et largement automatisable. Cependant, les étincelles, les vapeurs, les gaz et les poussières fines accompagnent généralement les découpes au laser. Dans de tels environnements de fabrication, les connecteurs Han® protègent efficacement les systèmes de la pénétration des solides en suspension, des fumées, de l'humidité et des étincelles engendrées lors des opérations de soudage. Ils permettent ainsi d'assurer une alimentation électrique sans interruptions. Avec l'aide des connecteurs Plug and Play, les utilisateurs peuvent remplacer les composants et les assemblages intégralement et rapidement si besoin.

Une protection efficace contre la poussière et la fumée facile à assembler : la société italienne Prima Power utilise les connecteurs Han® pour ses systèmes de découpe au laser.

Les embases robustes des connecteurs Han® assurent une protection efficace contre les influences externes telles que la poussière, l'eau et les étincelles. Ainsi, les inserts Han E®, dotés d'un raccordement à lame de pression, sont, par exemple, tout particulièrement adaptés à la transmission de puissance des systèmes de découpe au laser. Ils peuvent s'installer facilement "sur le terrain" à l'aide d'un simple tournevis et permettent la transmission de puissance avec des intensités nominales pouvant aller jusqu'à 16 A/500 V et jusqu'à 24 contacts dans une seul capot ou une seule embase. Dotées d'une technique de raccordement rapide et sans outil, les lames de pression de la série Han® ES Press offrent de nombreux avantages au regard de l'assemblage. En outre, elles assurent une liaison résistante aux vibrations.

Les signaux sensibles, notamment des commandes du système de découpe au laser, peuvent également être transmis grâce aux modules Han-Quintax® qui font partie de la gamme de produit Han-Modular®. Ces connecteurs ont la particularité de posséder d'excellentes propriétés de blindage supplémentaire. Par conséquent, les signaux de commande ne sont pas perturbés et l'ensemble du système peut fonctionner en toute efficacité.

Connecteurs industriels Han®

Vidéos HARTING Han®

Catalogues, brochures, prospectus