HARTING Mejores prácticas

Una segunda vida para las baterías de vehículos eléctricos

Soluciones "Click and go", sin cableado y mediante baterías móviles polivalentes. Todo ello gracias a la conectividad modular de HARTING.

La transición energética está en marcha, sobre todo en la Unión Europea. Cada vez más aspectos de nuestra vida diaria están electrificados. Pero, ¿qué sucede con las baterías de los coches eléctricos cuando llegan al final de su vida útil? La respuesta a esta pregunta vendrá de las ideas creativas desarrolladas por startups con una visión clara.

Una solución única que da una segunda vida a las baterías de los coches eléctricos

La startup betteries tiene una misión clara: "Reutilizar todas las baterías de vehículo usadas y convertirlas en sistemas de potencia asequibles para combatir el cambio climático y proteger valiosos recursos".

Esta empresa gestiona todos los aspectos del ciclo de vida de las baterías y es experta en diseño para reutilización y reparación y en gestión de baterías y electrónicas de potencia, así como en validación y certificación, mantenimiento preventivo y reciclaje de baterías.

Gracias a una amplia variedad de soluciones eficaces y totalmente certificadas, se consigue dar una segunda vida las baterías de los vehículos eléctricos (VE). Con ello se obtienen alternativas sostenibles a los generadores y sistemas de propulsión que utilizan combustible y se logra mitigar el cambio climático, crear oportunidades económicas y mejorar la calidad de vida.

El impacto es acumulativo: con cada sustitución de un generador o sistema de propulsión que usa combustible, betteries impulsa la economía circular, permitiendo reutilizar las valiosas baterías de los VE y sustituyendo tecnologías muy contaminantes.

El sistema está conectado a la nube y ofrece funciones inteligentes de monitorización y predicción para garantizar el mejor rendimiento y una óptima vida útil.

Alternativas sostenibles a los generadores que usan combustible para la industria audiovisual
Potencia móvil para recintos de obras: Los módulos de batería también se pueden usar para herramientas eléctricas
Second life for electric vehicle batteries

Soluciones modulares "click and go" sin cableado

Una solución de batería móvil debe ser manejable y adaptable para así garantizar mucha flexibilidad en una amplia variedad de aplicaciones. Por eso, durante el desarrollo del sistema, un criterio fundamental fue la posibilidad de apilar módulos de batería como forma de modificar la capacidad.

Para betteries, el desafío fue encontrar la manera de conectar y desconectar las baterías de forma segura sin necesidad de herramientas especiales ni cableados adicionales. Tras las primeras conversaciones, resultó evidente que una solución de fijación para "conexión ciega" sería el mejor método de conectar las baterías y asegurar la transmisión de datos para la monitorización de la batería dentro de una única interfaz.

El sistema, similar a uno construido mediante bloques, se beneficia de la alta modularidad que ofrece Han-Modular®

El Han-Modular® Docking Frame escogido es apto para las más diversas disposiciones de los módulos de conector Han-Modular®, cuya gama de productos incluye más de 100 módulos capaces de transmitir distintos medios: desde potencia, señales y datos hasta aire comprimido. El lado flotante del docking frame, junto con una serie de elementos de guía, proporciona la flexibilidad y seguridad necesarias durante el proceso de conexión. Los contactos con protección para los dedos garantizan la seguridad.

La razón principal por la que empezamos a trabajar con HARTING es porque obtuvimos un apoyo total desde el principio por parte del desarrollo técnico, que nos ayudó a encontrar soluciones para todos los problemas a lo largo del camino.

Joscha Winzer
Responsable técnico, baterías
Conozca el nuevo Han-Modular® Docking frame IP65/67 para soluciones en el exterior