Meilleures pratiques de HARTING

Une deuxième vie pour les batteries de véhicules électriques

Solutions « Click and go » sans câblage basées sur des batteries mobiles et polyvalentes, grâce à la connectivité modulaire de HARTING.

La transition énergétique est bien engagée, plus particulièrement au sein de l'Union Européenne. De plus en plus de domaines de nos vies quotidiennes sont électrifiés. Mais que deviennent les batteries de véhicules électriques à la fin de leur durée de vie ? Cette question trouvera une réponse dans les idées créatives des startups qui ont une vision précise.

Une solution de batterie unique basée sur les batteries de deuxième vie des véhicules électriques

La startup betteries a une mission claire : « Recycler toutes les batteries de véhicules électriques pour en faire des systèmes d'alimentation électrique abordables afin d'éviter le changement climatique et de protéger les ressources précieuses. »

L'entreprise gère tous les aspects du cycle de vie des batteries et possède une expertise en matière de conception pour la réparation & recyclage, de gestion des batteries et d'électronique de puissance, ainsi que de validation et de certification, de maintenance prédictive et de recyclage des batteries.

Une large gamme de solutions d'alimentation de seconde vie entièrement certifiées, basées sur des batteries de véhicules électriques (VE), offre des alternatives durables aux générateurs et aux systèmes de propulsion à base de carburant, limite le changement climatique, crée des opportunités économiques et améliore la qualité de vie.

L'impact est multiple : Pour chaque générateur ou système de propulsion à base de carburant remplacé, betteries dynamise l'économie circulaire en offrant de précieuses applications de seconde vie aux batteries des véhicules électriques, tout en remplaçant des technologies à forte intensité de carbone.

Connecté au cloud computing, le système offre des fonctionnalités intelligentes de surveillance et de prévision de la batterie afin de garantir les meilleures performances et la durée de vie du système.

Des alternatives durables aux générateurs à base de carburant pour l'industrie cinématographique
Énergie mobile pour les chantiers de construction : les modules de batterie peuvent également être utilisés pour les outils électriques
Second life for electric vehicle batteries

Solutions modulaires « click and go » sans câblage

Une solution de batterie mobile doit offrir une manipulation facile et adaptable afin de garantir une grande flexibilité pour une large gamme d'applications. Par conséquent, la possibilité d'empiler des modules de batterie pour modifier la capacité était une exigence obligatoire lors de la mise au point du système.

Le défi pour betteries était de trouver un moyen de raccorder et de débrancher les batteries en toute sécurité, sans outils spéciaux ni câblage supplémentaire. Après les premières discussions, il est apparu qu'une solution de support pour un « branchement aveugle » serait la meilleure méthode pour connecter les batteries, assurant la transmission des données pour la surveillance de la batterie au sein d'une interface unique.

Le système en forme de bloc de construction bénéficie d'une grande modularité grâce à Han-Modular®

Le cadre support choisi est adapté à d'innombrables dispositions différentes des modules de connecteur Han-Modular®, issus d'une gamme de produit de plus de 100 modules de connecteurs qui peuvent transmettre différents médias allant de l'alimentation, du signal, des données à l'air comprimé. Un côté flottant du cadre support ainsi que des éléments de guidage offrent la flexibilité et la sécurité nécessaires pendant le processus de branchement. Les contacts avec protection au toucher garantissent la sécurité.

La principale raison pour laquelle nous avons commencé à travailler avec HARTING est parce que nous disposons d'un soutien complet dès le départ jusqu'au développement technique, ce qui nous a aidé à trouver des solutions pour toutes les questions relevées au cours de ce processus.

Joscha Winzer
Responsable technique batteries
Découvrir le nouveau cadre support Han® IP65/67 pour les solutions extérieures