HARTING Best Practice

Una seconda vita per le batterie dei veicoli elettrici

Soluzioni "click and go" basate su batterie multiuso per la mobilità, grazie alla connettività modulare di HARTING.

La transizione energetica è già in atto, specialmente nell'Unione Europea. L'elettrificazione interessa sempre più settori della nostra vita quotidiana. Ma cosa ne è delle batterie per i veicoli elettrici una volta raggiunto il termine della loro vita utile? La risposta al problema viene dalla creatività di start-up con una visione ben precisa.

Una soluzione unica nel suo genere, basata sul riutilizzo creativo di batterie provenienti dai veicoli elettrici

La start-up betteries ha una missione ben precisa: "realizzare, con il riutilizzo creativo - upcycling - di tutte le batterie per veicoli elettrici, sistemi di alimentazione alla portata di tutti per evitare i cambiamenti climatici e proteggere risorse preziose".

L'azienda gestisce tutti gli aspetti del ciclo di vita di una batteria e dispone delle conoscenze necessarie nei campi della progettazione per il riciclo creativo e la riparazione, della gestione delle batterie, dell'elettronica di potenza nonché della validazione e certificazione, della manutenzione predittiva e del riciclo delle batterie.

Un'ampia gamma di soluzioni energetiche "second life" totalmente certificate, basate sulle batterie per veicoli elettrici, offre alternative sostenibili ai generatori e sistemi di azionamento a combustibile, mitigano i cambiamenti climatici, creano nuove opportunità economiche e migliorano la qualità della vita.

L'impatto ha un effetto moltiplicativo: con ogni generatore o sistema di azionamento a combustibile sostituito, betteries incentiva l'economia circolare offrendo la preziosa possibilità di un secondo utilizzo per le batterie dei veicoli elettrici, rimpiazzando al contempo tecnologie ad alta intensità di carbonio.

Il sistema offre, collegato al cloud, il monitoraggio intelligente delle batterie e funzionalità predittive per assicurare le migliori prestazioni del sistema e la sua durata di vita.

Alternative sostenibili ai generatori a combustibile per l'industria cinematografica
Alimentazione di corrente mobile per i cantieri: i moduli a batteria possono essere utilizzati anche per gli utensili elettrici
Second life for electric vehicle batteries

Soluzioni modulari "click and go" senza cablaggio

Una soluzione mobile a batterie deve offrire una gestione semplice e personalizzabile al fine di garantire un'elevata flessibilità per un'ampia gamma di applicazioni. Pertanto la possibilità di impilare i moduli a batteria per modificarne la capacità è stato un requisito obbligatorio nello sviluppo del sistema.

La sfida per betteries è stata quella di trovare un modo per collegare le batterie in modo sicuro, senza l'ausilio di strumenti o cablaggi aggiuntivi. Dopo le prime discussioni, è emerso chiaramente che una soluzione di docking ad "accoppiamento autocentrante" era il modo migliore per collegare le batterie e garantire la trasmissione dei dati per il monitoraggio della batteria all'interno di un'unica interfaccia.

Il sistema a blocchi beneficia di un elevato livello di modularità grazie alle soluzioni di aggancio Han-Modular®

Il telaio flottante selezionato è adatto a innumerevoli combinazioni di moduli di connettori Han-Modular® da una gamma di oltre 100 moduli che possono trasmettere diversi mezzi, dall'alimentazione ai segnali, dai dati all'aria compressa. Un lato flottante del telaio e gli elementi di guida garantiscono la necessaria flessibilità e sicurezza durante il processo di accoppiamento. La sicurezza è garantita da contatti protetti dall'introduzione delle dita.

Il motivo principale per cui abbiamo iniziato a lavorare con HARTING è perchè abbiamo ricevuto un completo supporto fin dall'inizio dello sviluppo tecnico, trovando soluzioni per tutti i problemi insorti lungo il percorso.

Joscha Winzer
Technical Lead, betteries
Venite a conoscere da vicino il nuovo telaio flottante Han® IP65/67 per soluzioni in ambienti esterni