Najlepsze praktyki HARTING

Drugie życie baterii do pojazdów elektrycznych

Rozwiązania typu "click and go" bez okablowania oparte na mobilnych, wielofunkcyjnych bateriach z modułową łącznością HARTING.

Transformacja energetyczna odbywa się na naszych oczach, zwłaszcza w Unii Europejskiej. Coraz więcej obszarów naszego codziennego życia staje się zelektryfikowanych. Co jednak dzieje się z akumulatorami samochodów elektrycznych po zakończeniu ich eksploatacji? Na to pytanie odpowiedzą kreatywne pomysły startupów z jasną wizją.

Unikalne rozwiązanie bateryjne oparte na bateriach EV z odzysku

Startup betteries ma jasną misję: "Upcykling wszystkich baterii pojazdów elektrycznych w przystępne cenowo systemy zasilania w celu zapobieżenia zmianom klimatycznym i ochrony cennych zasobów".

Firma zarządza wszystkimi aspektami cyklu życia baterii i ma doświadczenie w projektowaniu na potrzeby upcyklingu i napraw, zarządzaniu bateriami i elektronice zasilającej, a także walidacji i certyfikacji, konserwacji predykcyjnej i recyklingu baterii.

Szeroka gama w pełni certyfikowanych rozwiązań zasilania pochodzących z odzysku na bateriach pojazdów elektrycznych (EV) stanowi zrównoważoną alternatywę dla generatorów i systemów napędowych opartych na paliwie, łagodzi zmiany klimatyczne, stwarza możliwości gospodarcze i poprawia jakość życia.

Wpływ jest kumulatywny: Z każdym wymienionym generatorem lub układem napędowym opartym na paliwie, betteries pobudza gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapewniając cenne możliwości wtórnego zastosowania baterii pojazdów elektrycznych, jednocześnie zastępując technologie intensywnie wykorzystujące węgiel.

Połączony z chmurą system oferuje inteligentne funkcje monitorowania i przewidywania stanu baterii, aby zapewnić najlepszą wydajność i żywotność systemu.

Zrównoważone rozwiązania zastępcze wobec generatorów paliwowych dla branży filmowej
Mobilne zasilanie dla placów budów: Moduły bateryjne mogą być również wykorzystywane w elektronarzędziach
Second life for electric vehicle batteries

Modułowe rozwiązania "click and go" bez okablowania

Mobilne rozwiązanie bateryjne musi oferować łatwą i elastyczną obsługę, aby zapewnić wysoką elastyczność w szerokim zakresie zastosowań. Dlatego też możliwość układania modułów bateryjnych w stosy w celu modyfikacji ich łącznej pojemności była obowiązkowym wymogiem podczas opracowywania systemu.

Wyzwaniem dla firmy betteries było znalezienie sposobu na bezpieczne podłączanie i odłączanie baterii bez specjalnych narzędzi lub dodatkowego okablowania. Po pierwszych dyskusjach okazało się, że rozwiązanie dokujące do podłączania bez widoczności będzie najlepszą metodą podłączania baterii, zapewniając transmisję danych do monitorowania baterii w ramach jednego interfejsu.

System działajacy na zasadzie elementów budulcowych daje wiele korzyści wynikających z modułowości, zapewnianej przez złącze Han-Modular®

Wybrana rama pozycjnująca jest odpowiednia dla niezliczonych różnych układów modułów złącz Han-Modular®, pochodzących z gamy ponad 100 modułów, które mogą przesyłać różne media, od zasilania, sygnałów, danych po sprężone powietrze. Ruchoma strona ramy pozycjonującej oraz elementy prowadzące zapewniają niezbędną elastyczność i bezpieczeństwo podczas procesu podłączania. Kontakty z ochroną dotykową.

Głównym powodem, dla którego rozpoczęliśmy współpracę z firmą HARTING jest fakt, że od samego początku otrzymywaliśmy pełne wsparcie w zakresie rozwoju technicznego, co pomogło nam znaleźć rozwiązania wszystkich problemów na naszej drodze.

Joscha Winzer
Kierownik techniczny, betteries
Poznaj nową ramę pozycjonującą Han® IP65/67 do rozwiązań zewnętrznych