Nowe rozwiązania w zakresie łączności do trudnych warunków

Osoby odwiedzające targi SPS 2023 mogą przekonać się, jak łatwo i bezpiecznie można korzystać z łączności HARTING nawet w trudnych warunkach. Oprócz rozszerzenia asortymentu obudów ze stali nierdzewnej HARTING z serii Han-INOX®, Grupa Technologiczna zaprezentuje nowy wariant (IP65/67) ramy pozycjonującej Han® do wykonywania bezpiecznych połączeń bez widoczności kontaktu. Portfolio produktów IP67 uzupełnia nowy przełącznik Ethernet SPE IP67 do bezpiecznej transmisji danych w trudnych warunkach.

Obudowy ze stali nierdzewnej Han-INOX® chronią przed korozją i agresywnymi substancjami

Seria złączy Han-INOX® z obudowami ze stali nierdzewnej jest teraz w pełni dostępna w formacie Han® B. Odpowiednie przelotowe obudowy i obudowy wtyczek, z górnym lub bocznym wyprowadzeniem kabla, a także z pokrywą ochronną, są dostępne w rozmiarach od Han® 6 B do 24 B.

Korzystanie ze Han-INOX® jest zrównoważone: dzięki trwałości materiału obudowy, złącza są zapewniają niezawodne połączenie i są odporne na niekorzystne i trudne warunki pracy. Wymiary montażowe złączy Han® B i Han® 3 A o ustalonych rozmiarach ułatwiają modernizację instalacji do najbardziej wytrzymałych złączy przemysłowych.

Złącze Han-INOX® z wykonanymi ze stali nierdzewnej obudową wtyczki i obudową podstawową

Biorąc pod uwagę pełną kompatybilność z wkładkami z serii Han® i Han-Modular®, użytkownicy zachowują niezbędną elastyczność, np. w przypadku kombinacji z istniejącymi modułami maszyn. Han-INOX® służy do zastosowań w przemyśle spożywczym, na przykład w zastosowaniach obejmujących maszyny pakujące. Ponadto złącza ze stali nierdzewnej są często poszukiwane w sektorze energetycznym. Co więcej, ich zalety wyrózniają się w scenariuszach obejmujących nowe technologie wytwarzania wodoru. Seria ta oferuje również eleganckie rozwiązania ułatwiające przenoszenie większych maszyn z "typowych" środowisk przemysłowych do trudniejszych, bardziej wymagających warunków otoczenia.

Rama pozycjonująca Han® do elastycznych złączy maszynowych IP65/67

Firma HARTING rozszerza swoją ofertę ram pozycjonujących z rozwiązaniami o stopniu ochrony IP65/67 dostępnych w standardowych rozmiarach złączy przemysłowych (od 6B do 24B). Umożliwia ona automatyczne i całkowicie beznarzędziowe pozycjonowanie modułów maszyn i narzędzi. Dzięki opcji łączenia bez widoczności można zrezygnować z procesu podłączania, a nawet z twardego okablowania, w tym kabli.

Ruchoma strona ramy pozycjonującej oraz elementy prowadzące zapewniają niezbędną elastyczność i bezpieczeństwo podczas procesu podłączania. Po połączeniu dwie połówki obudowy tworzą jeden interfejs.

Rama pozycjonująca o stopniu ochrony IP65/67 umożliwia proste, automatyczne podłączanie modułów maszyn - również w środowiskach o trudnych i wymagających warunkach otoczenia.
Han® B IP 67 Docking frame for mobile battery charging

Rama pozycjonująca może kompensować przesunięcie boczne o 1 mm, a luz 1,5 mm zapewnia bezpieczne i pewne połączenie w kierunku osiowym. Po wykonaniu połączenia pomiędzy uszczelkami po obu stronach powstaje połączenie o stopniu ochrony IP65/67. Ramy pozycjonujące IP65/67 mogą być elastycznie używane z monoblokami Han® i modułami Han-Modular®. Pełna, wszechstronna ochrona interfejsów jest osiągana dzięki obudowom do montażu tylnego.

Przełączniki Ethernet Ha-VIS eCon zapewniająca wytrzymałe połączenie Ethernetu jednoparowego (SPE)

Firma HARTING wprowadziła na rynek Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE, switch Ethernetu jednoparowego (SPE) o stopniu ochrony IP67. Wytrzymała metalowa obudowa jest odporna na trudne warunki zewnętrzne (przetestowana dla pojazdów szynowych zgodnie z normą EN 50155) i umożliwia bezpieczną komunikację danych - również w trudnych i wymagających scenariuszach przemysłowych wewnątrz pomieszczeń.

Transmisja jest zabezpieczona przed wstrząsami i wibracjami i działa w szerokim zakresie temperatur (od -40 do +70 °C). przełącnik jest niezwykle kompaktowy (191 x 60 x 42 mm), jest wyposażony w osiem portów i jest dostępny w dwóch różnych wersjach:

Przełącznik SPE Ha-VIS eCon 4000 z siedmioma portami M12 T1 do integracji urządzeń końcowych SPE w strefach o trudnych i wymagających warunkach otoczenia.
  1. eCon 4017GBT-BXT posiada gigabitowe łącze uplink do sieci Ethernet (M12 z kodowaniem X) i służy do podłączania do 7 urządzeń SPE poprzez 100BaseT1.
  2. eCon 4035GBT-BXT posiada gigabitowe łącze uplink ioraz pięć portów 100BaseT1 i dwa 1000BaseT1 jako interfejsy SPE.


Przełączniki Ha-VIS eCon 4000 M12T1 są idealne do zastosowań w pojazdach szynowych, pojazdach ogólnych i automatyce. W strefach o wymagających warunkach otoczenia zapewniają one bezpieczną transmisję danych za pośrednictwem sieci Ethernet: obejmują one zastosowania na liniach produkcyjnych, kontrolę jakości opartą na kamerach, w systemach informacji dla pasażerów i kierowców, a także w systemach nadzoru wideo i systemach biletowych.