Nya konnektivitetslösningar för krävande miljöer
Besökare på 2023 SPS-mässan kan uppleva hur HARTING:s konnektivitet kan användas enkelt och säkert även i krävande miljöer. Utöver HARTING:s växande utbud av kapslingar i rostfritt stål i Han-INOX®-serien kommer företagsgruppen HARTING Technology presentera den nya IP65/67-varianten av Han® dockningsram för säkra förbindningar där fri sikt saknas. IP67-portföljen kompletteras med den nya IP67 SPE Ethernet Switch för säker dataöverföring i krävande miljöer.
Han-INOX® kapslingar i rostfritt stål skyddar mot korrosion och aggressiva ämnen
Kontaktserien Han-INOX® som inkluderar kapslingar i rostfritt stål finns nu att tillgå i sin helhet i Han® B-format. Motsvarande kapslingar och kåpor monterade på väggar med kabelingångar uppe eller på sidan samt med skyddskåpa finns i storlekarna Han® 6 B till 24 B.
Användningen av Han-INOX® är hållbar: Kapslingsmaterialets hållfasthet gör kontakterna till pålitliga partners som håller för svåra och krävande driftsförhållanden. Installationsmåtten för de beprövade Han® B och Han® 3 A-storlekarna underlättar uppgraderingen av anläggningar till de mest robusta industrikontakterna.
Med Han® och Han-Modular®-seriernas heltäckande kompatibilitet får användare den nödvändiga flexibiliteten, tex. för kombinationer med existerande maskinmoduler. Han-INOX® är avsedd för applikationer inom livsmedels- och dryckesbranschen, samt t.ex. där packningsmaskiner används. Dessutom finns det ett behov av stålkontakter i energibranschen. Vidare är deras starka sidor en fördel i scenarier där vätgasbaserade genereringsteknologier ingår. Serien tillhandahåller även eleganta lösningar där större maskiner ska överföras från "typiska" industrimiljöer till tuffare, mer krävande miljöförhållanden.
Fördelarna i överblick:
- Kapslingar, kåpor, låsspakar och kabeltätningar i rostfritt stål
- Korrosions- /väderresistent
- Resistent mot aggressiva kemikalier/rengöringsmedel
- Långa livscykler
- Kompatibel med existerande standardkontakter av storlekarna Han® B och Han® 3 A
Han® dockningsram för flexibla IP65/67 -skyddade maskinförbindningar
HARTING utökar sitt utbud av dockningsramar med IP65/67-skyddade lösningar som finns i standardmåtten för industrikontaktdon (6B till 24B). Det gör att maskinmodulerna samt verktygen kan dockas automatiskt, och helt utan verktyg. Med optionen "blindparning" behövs ingen kabelkontaktering eller fast trådanslutning.
Dockningsramens fribärande sida samt styrelementen ger den nödvändiga flexibiliteten och säkerheten under kopplingen. Då den är dockad bildar kapslingens båda halvor ett gränssnitt.
Dockningsramen kan kompensera för en sidledes offset på 1 mm, i axelriktningen finns ett spel på 1,5 mm för säker och stabil parning. Efter utförandet har en IP65/67 skyddad förbindning uppförts mellan tätningarna på båda sidorna. Dockningsramarna IP65/67 kan användas flexibelt med Han® monoblock och Han-Modular® moduler. Komplett skydd runt om för gränssnitten uppnås med kapslingar för montering på baksidan.
Fördelarna i överblick:
- Lägre produktions- och installationskostnader tack vare "blind" parningsoption
- Vidröringssäkra kontakter effektiviserar en smidig installation
- Hög tillförlitlighet tack vare skyddsklassning IP65/67
Ha-VIS eCon Ethernet Switch:ar för robust Single Pair Ethernet (SPE)
Nu har HARTING lanserat Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE, en Single Pair Ethernet (SPE) switch med IP67-skydd. Den robusta metallkapslingen klarar påfrestningarna från tuffa utomhusmiljöer (testad för rälsfordon enligt EN 50155) och möjliggör säker datakommunikation – även i utmanande och krävande industriscenarier inomhus.
Överföringen är skyddad mot stötar och vibrationer och fungerar i ett brett temperaturintervall (-40 till +70 °C). Switchen är extremt kompakt (191 x 60 x 42 mm), tillhandahåller åtta portar och kommer i två olika versioner:
- eCon 4017GBT-BXT har en Gigabit uplink till Ethernet-nätverket (M12 X-kodad) och integrerar upp till 7 SPE-enheter via 100BaseT1.
- eCon 4035GBT-BXT har en Gigabit uplink, och har fem 100BaseT1- och två 1000BaseT1-portar som SPE-gränssnitt.
Ha-VIS eCon 4000 M12T1-switcharna är idealiska för applikationsscenarier i rälsfordon, fordon generellt, och automation. De säkrar dataöverföring via Ethernet i områden med krävande miljöförhållanden: Dessa inkluderar applikationer i produktionslinor, kamerabaserad kvalitetskontroll, i passagerar- och förarinformationssystem, samt i videoövervakning och biljettsystem.
Fördelarna i överblick:
- Framtidssäkrat tack vare integrerat Single Pair Ethernet (SPE) i industriella nätverk
- Pålitlig dataöverföring med högt stöt- och vibrationsmotstånd och stort temperaturintervall
- Längre servicelivslängd då enheterna skyddas mot damminträngning och tillfällig nedsänkning i vatten (IP67)