Nuevas soluciones de conectividad para entornos adversos

Los asistentes a la feria SPS 2023 podrán ver cómo la conectividad de HARTING se puede usar de modo fácil y seguro incluso en entornos difíciles. Además de la ampliación de la gama HARTING de bases de acero inoxidable de la serie Han-INOX®, el Grupo Tecnológico presentará la nueva variante IP65/67 del Han-Modular® Docking Frame para conexiones seguras sin contacto visual. La gama IP67 se completa con el nuevo switch Ethernet IP67 SPE para la transmisión segura de datos en entornos difíciles.

Las bases Han-INOX® de acero inoxidable protegen de la corrosión y las sustancias agresivas

Ahora, la serie de conectores Han-INOX®, que incluye bases de acero inoxidable, está enteramente disponible en el formato Han® B. Las correspondientes bases y capotas a empotrar, con entrada de cable superior o lateral y con cubierta de protección, están disponibles en los tamaños Han® 6 B hasta 24 B.

El uso de Han-INOX® es sostenible: gracias a la durabilidad del material de la base, los conectores pueden soportar fiablemente condiciones de funcionamiento difíciles y adversas. Las dimensiones de instalación de los tamaños Han® B y Han® 3 A establecidos facilita la modernización de instalaciones con los conectores industriales más robustos.

Capota y base de acero inoxidable Han-INOX®

Gracias a la absoluta compatibilidad con los portacontactos de las series Han® y Han-Modular®, los usuarios pueden mantener la flexibilidad necesaria para, por ejemplo, hacer combinaciones con módulos de máquina existentes. Han-INOX® está concebido, por ejemplo, para aplicaciones de la industria de alimentos y bebidas y para sectores que usan máquinas de embalaje. Asimismo, los conectores de acero inoxidable están muy demandados en el sector de la energía. Además, aportan grandes ventajas en ámbitos donde se utilizan tecnologías de nueva generación a base de hidrógeno. La serie también ofrece soluciones avanzadas para trasladar máquinas más grandes desde entornos industriales "típicos" hasta otros con condiciones ambientales más difíciles y exigentes.

Han-Modular® Docking Frame para conexiones de máquina flexibles con protección IP 65/67

HARTING ha añadido a su gama de Han-Modular® Docking Frame soluciones con protección IP65/67 en los tamaños estándar para conectores industriales (de 6B a 24B). Estas soluciones permiten acoplar, automáticamente y sin usar herramientas, tanto módulos de máquina como herramientas. La opción de la "conexión ciega" permite eliminar el proceso de conexión e incluso el cableado.

El lado flotante del bastidor, junto con una serie de elementos de guía, proporciona la flexibilidad y seguridad necesarias durante el proceso de conexión. Una vez acopladas, las dos mitades de la base forman una interfaz.

Docking Frame Han® B IP65/67 permite conectar módulos de máquina de forma automática y fácil incluso en entornos con condiciones ambientales adversas y exigentes.
Han® B IP 67 Docking frame for mobile battery charging

Este bastidor puede compensar un desplazamiento lateral de 1 mm, mientras que ofrece un espacio de 1,5 mm para un acoplamiento seguro en dirección axial. Tras la ejecución, se obtiene una conexión con protección IP65/67 entre las juntas de ambos lados. Los bastidores IP65/67 se pueden usar de manera flexible con monobloques Han® y módulos Han-Modular®. Se logra la protección completa e integral en las interfaces con bases para montaje trasero.

Switches Ethernet Ha-VIS eCon para obtener una Single Pair Ethernet (SPE) fiable

HARTING ha lanzado el Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE, un switch Single Pair Ethernet (SPE) con protección IP67. La robusta base de metal soporta las adversidades de los entornos difíciles al aire libre (comprobada para vehículos ferroviarios según EN 50155) y permite la comunicación segura de datos incluso en interiores industriales problemáticos y exigentes.

La transmisión está protegida contra los impactos y las vibraciones y funciona en un amplio rango de temperaturas (desde -40 hasta +70 °C). El switch es extremadamente compacto (191 x 60 x 42 mm), tiene ocho puertos y está disponible en dos versiones:

Switch Ha-VIS eCon 4000 SPE con siete puertos M12 T1 para la integración de dispositivos terminales SPE en zonas con condiciones ambientales adversas.
  1. El eCon 4017GBT-BXT tiene un enlace ascendente Gigabit con la red Ethernet (con codificación M12 X) e integra hasta siete dispositivos 7 SPE a través de 100BaseT1.
  2. El eCon 4035GBT-BXT tiene un enlace ascendente Gigabit e incorpora cinco puertos 100BaseT1 y dos puertos 1000BaseT1 como interfaces SPE.


Los switches Ha-VIS eCon 4000 M12T1 son ideales para el uso en ferrocarril, vehículos en general y autómatas. Protegen la transmisión de datos por Ethernet en zonas con condiciones ambientales adversas, por ejemplo en líneas de producción, zonas de control de calidad mediante cámaras, sistemas de información para pasajeros y conductores y sistemas de vídeo-vigilancia y venta de billetes.