Novas soluções de conectividade para ambientes severos

Os visitantes da feira SPS 2023 podem experimentar como a conectividade HARTING pode ser usada com facilidade e segurança, mesmo em ambientes severos. Além da expansão da linha de bases de aço inoxidável da HARTING na série Han-INOX®, o Grupo de Tecnologia apresentará a nova variante IP65/67 do Han® docking frame para conexões seguras sem contato visual. O portfólio IP67 é complementado pelo novo Switch Ethernet IP67 SPE para transmissão segura de dados em ambientes agressivos.

As bases de aço inoxidável Han-INOX® protegem contra corrosão e substâncias agressivas

A linha de conectores Han-INOX® com bases de aço inoxidável agora está completamente disponível no formato Han® B. As bases e carcaças correspondentes montadas em divisórias, com entrada de cabos superior ou lateral, bem como com tampa de proteção, estão disponíveis nos tamanhos Han® 6 B a 24 B.

O uso do Han-INOX® é sustentável: graças à durabilidade do material da base, os conectores são parceiros confiáveis ​​que suportam condições operacionais adversas e severas. As dimensões de instalação dos tamanhos estabelecidos Han® B e Han® 3 A facilitam a atualização das instalações para os conectores industriais mais robustos.

Carcaça e base em aço inoxidável Han-INOX®

Dada a total compatibilidade com os insertos das séries Han® and Han-Modular®, os usuários mantêm a flexibilidade necessária, por exemplo. para combinações com módulos de máquinas existentes. Han-INOX® está predestinado para aplicações na indústria de alimentos e bebidas, como em cenários que envolvem máquinas de embalagem, por exemplo. Além disso, os conectores de aço inoxidável são frequentemente procurados no setor de energia. Além disso, os seus pontos fortes são vantajosos em cenários que envolvem novas tecnologias de geração baseadas em hidrogênio. A série também oferece soluções elegantes na transferência de máquinas maiores de ambientes industriais “típicos” para condições ambientais mais adversas e exigentes.

Han® docking frame para conexões de máquina flexíveis com proteção IP65/67

A HARTING está expandindo sua linha de estruturas de conexão com soluções protegidas IP65/67 disponíveis nos tamanhos padrão para conectores industriais (6B a 24B). Isto permite que módulos de máquinas e ferramentas sejam conectados automaticamente – e totalmente sem ferramentas. Um processo de plug-in ou mesmo fiação rígida incluindo cabos pode ser dispensado com a opção de "conexão cega".

Um lado flutuante do docking frame, bem como elementos de guia proporcionam a flexibilidade e segurança necessárias durante o processo de conexão. Quando encaixadas, as duas metades da base formam uma interface.

O docking frame IP65/67 permite a conexão direta e automática de módulos de máquinas – também em ambientes com condições ambientais adversas e exigentes.
Han® B IP 67 Docking frame for mobile battery charging

O docking frame pode compensar um deslocamento lateral de 1 mm, enquanto há uma folga de 1,5 mm para uma conexão segura na direção axial. Após a execução, é criada uma conexão protegida IP65/67 entre as vedações de ambos os lados. Os docking frames IP65/67 podem ser usados de modo flexível com monoblocos Han® e módulos Han-Modular®. A proteção completa e total das interfaces é obtida com bases para montagem traseira.

Ha-VIS eCon Ethernet Switches para Single Pair Ethernet (SPE) robusto

Agora a HARTING lançou o Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE, um switch Single Pair Ethernet (SPE) com proteção IP67. A robusta base metálica resiste às adversidades de ambientes externos severos (testado para veículos ferroviários de acordo com EN 50155) e permite a comunicação segura de dados - também em cenários industriais internos desafiadores e exigentes.

A transmissão é protegida contra choques e vibrações e funciona em uma ampla faixa de temperatura (-40 a +70 °C). O switch é extremamente compacto (191 x 60 x 42 mm), oferece oito portas e vem em duas versões diferentes:

Switch Ha-VIS eCon 4000 SPE com sete portas M12 T1 para integração de dispositivos terminais SPE em zonas que apresentam condições ambientais severas e desafiadoras.
  1. O eCon 4017GBT-BXT possui um uplink Gigabit para a rede Ethernet (M12 X-coded) e integra até 7 dispositivos SPE via 100BaseT1.
  2. O eCon 4035GBT-BXT possui uplink Gigabit e fornece cinco portas 100BaseT1 e duas portas 1000BaseT1 como interfaces SPE.


Os Switches Ha-VIS eCon 4000 M12T1 são ideais para cenários de aplicação em veículos ferroviários, veículos em geral e automação. Em zonas com condições ambientais exigentes, eles protegem a transmissão de dados via Ethernet: incluem aplicações em linhas de produção, garantia de qualidade baseada em câmeras, em sistemas de informação de passageiros e motoristas, bem como em sistemas de video vigilância.