Nuove soluzioni di connettività per ambienti gravosi

Quest'anno i visitatori della SPS 2023 potranno sperimentare come le soluzioni di connettività HARTING possano essere utilizzate in modo sicuro e semplice anche in ambienti gravosi. Oltre all'ampliamento della gamma di custodie in acciaio inox della serie Han-INOX®, il Technology Group presenterà la nuova variante IP65/67 del telaio flottante Han®, per connessioni sicure senza contatto visivo. La gamma IP67 è completata dal nuovo switch Ethernet IP67 SPE per una trasmissione sicura dei dati in ambienti gravosi.

Han-INOX®: le custodie in acciaio inox che proteggono dalla corrosione e dalle sostanze aggressive

La serie di connettori Han-INOX® con custodie in acciaio inox è ora completamente disponibile nel formato Han® B. Le relative custodie fisse passanti, con ingresso cavi diritto o laterale e coperchio, sono disponibili nelle dimensioni da Han® 6 B a 24 B.

L'uso di Han-INOX® è sostenibile: grazie alla durata del materiale della custodia, i connettori sono componenti affidabili, resistenti a condizioni operative e ambienti gravosi. Le dimensioni di installazione delle misure Han® B e Han® 3 A consentono di aggiornare facilmente i sistemi mediante connettori industriali più robusti.

Custodia in acciaio inox della serie Han-INOX®

Grazie alla piena compatibilità con gli inserti delle serie Han® e Han-Modular®, gli utenti mantengono la flessibilità di cui hanno bisogno, ad esempio per le combinazioni con i moduli macchina esistenti. Han-INOX® è l'ideale per applicazioni nell'industria alimentare e delle bevande, ad esempio per l'uso su macchine da imballaggio. I connettori in acciaio inox sono spesso richiesti anche nel settore energetico. Inoltre i loro punti di forza rappresentano un vantaggio nelle nuove tecnologie di generazione basate sull'idrogeno. La serie offre anche soluzioni eleganti quando si tratta di trasferire macchine di grandi dimensioni da un ambiente industriale "tipico" a un ambiente più gravoso e dalle esigenze elevate.

Telai flottanti Han® per connessioni flessibili alle macchine, con grado di protezione IP65/67

HARTING sta ampliando la sua gamma di telai flottanti con soluzioni protette IP65/67 nelle dimensioni standard per connettori industriali (da 6B a 24B). Ciò consente di agganciare automaticamente i moduli delle macchine e gli utensili, totalmente senza attrezzi. Non è necessaria alcuna procedura di plug-in e nemmeno un cablaggio fisso, grazie alla connessione autocentrante.

Un lato flottante del telaio e gli elementi di guida garantiscono la necessaria flessibilità e sicurezza durante il processo di accoppiamento. Quando sono agganciate, le due metà dell'alloggiamento formano un'interfaccia.

The docking frame can compensate for a lateral offset of 1 mm, while there is a clearance of 1.5 mm for safe and secure mating in the axial direction. After execution, an IP65/67 protected connection is created between the seals on both sides. The IP65/67 docking frames can be used flexibly with Han® monoblocks and Han-Modular® modules

Il telaio flottante IP65/67 consente di collegare in modo semplice e automatico i moduli delle macchine anche in ambienti gravosi.
Han® B IP 67 Docking frame for mobile battery charging

La protezione completa delle interfacce si ottiene con le custodie per il montaggio posteriore.

Switch Ethernet Ha-VIS eCon per connessioni Single Pair Ethernet (SPE) resistenti

HARTING ha lanciato lo switch Single Pair Ethernet (SPE) Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE con protezione IP67. La robusta custodia in metallo resiste alle avversità di ambienti esterni gravosi (testato per i veicoli ferroviari in conformità alla norma EN 50155) e consente una comunicazione sicura dei dati anche in ambienti industriali interni caratterizzati da requisiti elevati.

La trasmissione è protetta da urti e vibrazioni ed è caratterizzata da un'ampia gamma di temperature (da -40 a +70 °C). Lo switch è molto compatto (191 x 60 x 42 mm) e dispone di otto porte. Sono disponibili due versioni:

Switch SPE Ha-VIS eCon 4000 con sette porte M12 T1 per l'integrazione di apparecchiature terminali SPE in ambienti gravosi.
  1. Il modello eCon 4017GBT-BXT dispone di un uplink Gigabit alla rete Ethernet (codifica M12 X) e può integrare fino a 7 dispositivi SPE tramite 100BaseT1.
  2. L'eCon 4035GBT-BXT ha un uplink Gigabit ed è dotato di cinque porte 100BaseT1 e due 1000BaseT1 come interfacce SPE.


Gli switch Ha-VIS eCon 4000 M12T1 sono progettati per l'uso nei veicoli ferroviari, veicoli in generale e nell'automazione; negli ambienti gravosi assicurano la trasmissione dei dati tramite Ethernet: fra le tante applicazioni trovano impiego nelle linee di produzione, nel controllo qualità basato su telecamere, nei sistemi di informazione per passeggeri e conducenti, nella videosorveglianza e nei sistemi di biglietteria.