Новые соединительные решения для тяжелых условий
Посетители выставки SPS 2023 узнают, как можно легко и безопасно эксплуатировать соединители HARTING даже в тяжелых условиях. Помимо расширения ассортимента корпусов из нержавеющей стали в серии Han-INOX®, HARTING Technology Group представит новый вариант стыковочной рамки Han® со степенью защиты IP65/67 для безопасных соединений без зрительного контакта. Ассортимент продукции со степенью защиты IP67 дополнит новый Ethernet-коммутатор с поддержкой SPE и степенью защиты IP67 для надежной передачи данных в тяжелых условиях.
Корпусы Han-INOX® из нержавеющей стали защищают от ржавчины и агрессивных веществ
Теперь вся серия соединителей Han-INOX® с корпусами из нержавеющей стали доступна в формате Han® B. Соответствующие проходные блочные корпусы и кожухи с верхним или боковым кабельным вводом, а также с защитной крышкой доступны в размерах от Han® 6 B до 24 B.
Экологичные соединители Han-INOX® оснащены корпусами из долговечного материала, благодаря которому они с надежностью выдерживают эксплуатацию в суровых и тяжелых условиях. Монтажные габариты стандартных размеров Han® B и Han® 3 A упрощают модернизацию установок самыми прочными промышленными соединителями.
С учетом полной совместимости со вставками серии Han® и Han-Modular® сохраняется нужная гибкость для пользователей, например, для сочетания с имеющимися модулями машин. Соединители Han-INOX® предназначены для применения в отрасли производства продуктов питания и напитков, например, в упаковочных машинах. Помимо всего прочего, соединители из нержавеющей стали часто требуются в энергетическом секторе. Более того, их прочность хорошо проявляет себя с новыми водородными генераторами электрической энергии. Эта серия также позволяет без труда переместить крупные станки из типичной производственной среды в более суровые и тяжелые условия эксплуатации.
Основные преимущества:
- Корпусы, кожухи, защелки и кабельные вводы из нержавеющей стали
- Стойкость к ржавчине/различным погодным условиям
- Стойкость к агрессивным химическим веществам/чистящим средствам
- Долгий срок службы
- Совместимость с имеющимися стандартными соединителями размеров Han® B и Han® 3 A
Стыковочная рамка Han® для гибких соединений с машинами со степенью защиты IP65/67
HARTING расширяет свой ассортимент стыковочных рамок решениями со степенью защиты IP65/67 в стандартных размерах для промышленных соединителей (от 6B до 24B). Это позволяет стыковать модули машин и инструментов автоматически и без каких-либо инструментов. Способ присоединения вслепую позволяет навсегда забыть про штекерное соединение и даже жесткий монтаж проводки.
Подвижная сторона стыковочной рамки и направляющие элементы обеспечивают необходимую гибкость и надежность во время процесса присоединения. При стыковке две половинки корпуса образуют единый интерфейс.
Стыковочная рама может компенсировать боковое смещение в 1 мм, при этом имеется зазор в 1,5 мм для безопасного и надежного сопряжения в осевом направлении.После выполнения между уплотнениями с обеих сторон создается защищенное соединение IP65/67. Стыковочные рамы IP65/67 можно гибко использовать с моноблоками Han® и модулями Han-Modular®.
Полная всесторонняя защита интерфейсов достигается за счет корпусов для заднего монтажа.
Основные преимущества:
- Низкие расходы на производство и монтаж благодаря способу присоединения вслепую
- Защищенные от прикосновения контакты повышают удобство монтажных работ
- Высокая надежность благодаря степени защиты IP65/67
Ethernet-коммутаторы Ha-VIS eCon для надежного соединения через однопарный Ethernet (SPE)
HARTING выпустила Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE, коммутатор с поддержкой однопарного Ethernet (Single Pair Ethernet, SPE) и со степенью защиты IP67. Прочный металлический корпус выдерживает тяготы эксплуатации под открытым небом (испытан на железнодорожном транспорте согласно стандарту EN 50155) и обеспечивает надежную передачу данных, в том числе в тяжелых и сложных условиях производственных помещений.
Передача данных защищена от ударов и вибрации. Коммутатор работает в широком диапазоне температур (от -40 до +70 °C), имеет предельно компактные размеры (191 x 60 x 42 мм), оснащен восьмью портами и поставляется в двух различных версиях:
- Коммутатор eCon 4017GBT-BXT оснащен гигабитным восходящим каналом в сеть Ethernet (M12 с X-образным расположением контактов в штекере) и позволяет подключить до семи устройств SPE по стандарту 100BaseT1.
- Коммутатор eCon 4035GBT-BXT оснащен гигабитным восходящим каналом, пятью портами 100BaseT1 и двумя портами 1000BaseT1 в качестве интерфейсов SPE.
Коммутаторы Ha-VIS eCon 4000 M12T1 – идеальный выбор для применения на железнодорожном транспорте, в автомобильных транспортных средствах и в сфере автоматизации. Они обеспечивают передачу данных по стандарту Ethernet в областях со сложными условиями окружающей среды. К ним относятся производственные линии, контроль качества с помощью камер, информационные системы для пассажиров и водителей или машинистов, а также системы видеонаблюдения и учета проездных билетов.
Основные преимущества:
- Перспективность благодаря интеграции однопарного Ethernet (SPE) в промышленных сетях
- Надежная передача данных с учетом высокой стойкости к ударам и вибрации и широкого температурного диапазона
- Долгий срок службы за счет защиты блоков от попадания пыли и воздействия воды при временном погружении (степень защиты IP67)