Nová řešení konektivity do náročného prostředí
Návštěvníci letošního veletrhu SPS 2023 na vlastní oči poznají, že konektivitu HARTING lze snadno a bezpečně používat i v náročném prostředí. Kromě rozšíření sortimentu nerezových krytů HARTING řady Han-INOX® představí technologická skupina také novou variantu dokovacího rámu Han® s krytím IP65/67 pro bezpečné připojení bez vizuálního kontaktu. Portfolio s krytím IP67 završuje nový ethernetový switch SPE IP67 pro bezpečný přenos dat v náročných podmínkách.
Nerezové kryty Han-INOX® chrání proti korozi i agresivním látkám
Celá řada konektorů Han-INOX® s nerezovými kryty je nově k dispozici ve formátu Han® B. Příslušné průchozí panelové kryty s přímým nebo bočním kabelovým vstupem a ochranným víčkem nabízíme ve velikostech Han® 6 B až 24 B.
Konektory Han-INOX® jsou udržitelné: Díky odolnosti materiálu krytu jsou spolehlivými partnery odolávajícími nepříznivým a drsným provozním podmínkám. Instalační rozměry osvědčených velikostí Han® B a Han® 3 A usnadňují upgradování instalací na nejodolnější průmyslové konektory.
Díky plné kompatibilitě s vložkami řady Han® a Han-Modular® si uživatelé zachovávají potřebnou flexibilitu, například při kombinování se stávajícími strojními moduly. Konektory Han-INOX® jsou předurčené pro použití v potravinářském a nápojovém průmyslu, například u balicích strojů. Konektory z nerezové oceli jsou navíc často žádané v energetice. Jejich silné stránky se uplatní také v nových vodíkových technologiích. Řada nabízí rovněž elegantní řešení pro přesun větších strojů z „typického“ průmyslového prostředí do drsnějších a náročnějších okolních podmínek.
Přednosti v kostce
- Kryty, zajišťovací páčky a kabelové vývodky z nerezové oceli
- Odolnost proti korozi / povětrnostním vlivům
- Odolnost proti agresivním chemikáliím / čisticím prostředkům
- Dlouhá životnost
- Kompatibilní se stávajícími standardními konektory velikosti Han® B a Han® 3 A
Dokovací rám Han® pro flexibilní připojení strojů s krytím IP65/67
HARTING rozšiřuje svůj sortiment dokovacích rámů o řešení s krytím IP65/67, která jsou k dispozici ve standardních velikostech pro průmyslové konektory (6B až 24B). To umožňuje automatické dokování strojních modulů i nástrojů, a to zcela bez použití nářadí. Díky možnosti připojování „naslepo“ není třeba pracně zapojovat konektory či dokonce napevno připojovat vodiče.
Plovoucí strana dokovacího rámu a vodicí prvky jsou zárukou potřebné flexibility a spolehlivosti při připojování. Po spojení vytvoří dvě poloviny krytu funkční rozhraní.
Dokáže kompenzovat boční posun o 1 mm, v axiálním směru nabízí pro bezpečné a spolehlivé připojení toleranci 1,5 mm. Po zapojení vznikne mezi těsněními na obou stranách spojení s krytím IP65/67. Dokovací rámy IP65/67 lze flexibilně používat s monobloky Han® a moduly Han-Modular®. Kompletní a všestranné ochrany rozhraní se dosahuje pomocí krytů pro montáž ze zadní strany.
Přednosti v kostce
- Nižší náklady na výrobu a instalaci díky možnosti připojování „naslepo“
- Kontakty s ochranou proti nebezpečnému dotyku usnadňují instalaci
- Vysoká spolehlivost díky stupni krytí IP65/67
Ethernetové switche Ha-VIS eCon pro robustní jednopárový Ethernet (SPE)
Společnost HARTING nově uvedla na trh switch pro jednopárový Ethernet (SPE) Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE s krytím IP67. Robustní kovové pouzdro odolá nepříznivým podmínkám drsného venkovního prostředí (testováno pro kolejová vozidla podle normy EN 50155) a umožňuje bezpečnou datovou komunikaci i v náročných průmyslových aplikacích v budovách.
Přenos je chráněný proti nárazům a vibracím a je provozuschopný v širokém rozsahu teplot (–40 °C až +70 °C). Switch je mimořádně kompaktní (191 × 60 × 42 mm), nabízí osm portů a dodává se ve dvou různých verzích:
- eCon 4017GBT-BXT disponuje gigabitovým uplinkem do sítě Ethernet (M12 s kódováním X) pro připojení až sedmi zařízení SPE standardem 100BaseT1
- Model eCon 4035GBT-BXT má gigabitový uplink a nabízí pět portů 100BaseT1 a dva porty 1000BaseT1 pro jednopárový Ethernet.
Switche Ha-VIS eCon 4000 M12T1 se ideálně hodí pro aplikace v kolejových vozech, ve vozidlech obecně nebo v automatizaci. V zónách s náročnými okolními podmínkami zajišťují přenos dat prostřednictvím sítě Ethernet. Uplatní se například ve výrobních linkách, při kamerovém řízení kvality, v informačních systémech pro cestující a řidiče, jakož i v kamerových systémech a systémech prodeje vstupenek.
Přednosti v kostce
- Připravené na budoucnost díky integraci jednopárového Ethernetu (SPE) do průmyslových sítí
- Spolehlivý přenos dat díky vysoké odolnosti proti nárazům a vibracím a širokému rozsahu teplot
- Delší životnost díky ochraně proti vniknutí prachu a dočasnému ponoření (IP67)