Új csatlakoztatási megoldások nagy igénybevételt jelentő környezetekben

A 2023 évi SPS kiállítás és vásár látogatói megismerhetik, hogy a HARTING vezeték-rögzítés milyen könnyen és biztonságosan használható akár nagy igénybevételt jelentő környezetben is. Ráadásul a HARTING Han-INOX® terméksorozat rozsdamentes acél csatlakozóházai bővítésével a Technológiai Csoport bemutatja a Han® tartókeret új IP65/67 változatát, amely látható érintkező nélkül is biztosítja a biztonságos vezeték-rögzítést. Az IP67 portfólió kiegészült a nagy igénybevételt jelentő környezetben is biztonságos adatátvitelt garantáló, új IP67 SPE Ethernet switch kapcsolóval.

A Han-INOX® rozsdamentes acél csatlakozóházak védenek a korrózióval és az agresszív hatású anyagokkal szemben

A rozsdamentes acél csatlakozóházzal felszerelt Han-INOX® csatlakozó sorozat teljes egészében rendelkezésre áll Han® B formátumban is. A felső vagy oldalsó aljzattal és védősapkával ellátott adott válaszfalas szerelésű csatlakozóházak és lengő csatlakozóházak Han® 6B - 24 B méretben rendelhetők.

A Han-INOX® használata fenntartható: a csatlakozóház anyagának tartóssága miatt a csatlakozók megbízhatók és ellenállnak a legmostohább és káros üzemi körülményeknek is. A kialakított Han® B és Han® 3 A méretek telepítési méretei lehetővé teszik a legtöbb erős ipari csatlakozó bővítését.

Han-INOX® rozsdamentes acél csatlakozóház és lengő csatlakozóház

A teljes kompatibilitás a Han® és a Han-Modular® terméksorozat érintkező vezetőivel lehetővé teszi, hogy a felhasználók megtartsák a szükséges rugalmasságot, pl. kombinálás meglévő gépmodulokkal. A Han-INOX® termékeket élelmiszer- és italipari alkalmazásokra, illetve többek között csomagológépekhez tervezték. Mindezek mellett a rozsdamentes acél csatlakozókat gyakran használja az energiaszektor is. Ugyanakkor az erő rendkívül előnyös az új hidrogén alapú generátortechnológiák esetén is. A sorozat ugyanakkor elegáns megoldást kínál arra az esetre, amikor nagyobb gépeket normál ipari környezetről sokkal nagyobb igénybevételt jelentő környezet számára kell átalakítani.

Han® tartókeret az IP65/67 védelmi szinttel ellátott rugalmas gépcsatlakozók számára

A HARTING IP65/67 védelemmel ellátott megoldásokkal bővíti a tartókeret termékcsaládot, amelyek szabványos méretben rendelhetők az ipari csatlakozók (6B - 24B) számára. Mindez lehetővé teszi a gépmodulok és a szerszámok automatikus és teljesen szerszám nélküli dokkolását. A dugaszos eljárás vagy akár a vezetékek közvetlen bekötése olyan kábeleket tartalmaz, amelyek vakoldali illesztéssel is készíthetők.

A tartókeret lebegő oldala, valamint a vezető elemek garantálják a dugaszolási eljárás során szükséges rugalmasságot és biztonságot. A dokkolást követően a csatlakozóház két fele interfészt alkot.

A dokkolókeret 1 mm-es oldalirányú eltolást képes kiegyenlíteni, míg a tengelyirányban 1,5 mm-es hézag áll rendelkezésre a biztonságos és biztos illeszkedéshez.A kivitelezés után a tömítések között mindkét oldalon IP65/67 védettségű csatlakozás jön létre. Az IP65/67-es dokkolókeretek rugalmasan használhatók a Han® monoblokkokkal és a Han-Modular® modulokkal.

Az IP65/67 tartókeret lehetővé teszi a gépmodulok közvetlen és automatikus csatlakoztatását, akár nagy igénybevételt jelentő környezetben is.
Han® B IP 67 Docking frame for mobile battery charging

Az interfészek teljes körű, mindenre kiterjedő védelmét a hátsó szereléshez használt házak biztosítják.

Ha-VIS eCon Ethernet switchek az erős egy vezetékpáras Ethernet (SPE) számára

A HARTING mostanában vezette be az IP67 védettségi fokozatú Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE egy vezetékpáras Ethernetet (SPE). Az erős fém csatlakozóház ellenáll a mostoha kültéri körülményeknek (az EN 50155 szabvány szerint vasúti járművekre tesztelve) és lehetővé teszi a biztonságos adatkommunikációt - akár komoly kihívást jelentő és mostoha beltéri környezetben is.

Az átvitel ütés és rázkódás ellen védett, és széles hőmérséklet-tartományban (-40 és +70 °C között) is üzemképes. a kapcsoló meglehetősen kisméretű (191 x 60 x 42 mm), nyolc porttal rendelkezik és két változatban rendelhető:

A Ha-VIS eCon 4000 SPE kapcsoló hét darab M12-T1 porttal rendelkezik az erős igénybevételt jelentő környezetben működő SPE végberendezések integrálásához.
  1. Az eCon 4017GBT-BXT Gigabit csatlakozóval rendelkezik az (M12-X kódolású) Ethernet hálózathoz csatlakozáshoz, és a 100BaseT1 segítségével akár 7 SPE készüléket is integrál.
  2. Az eCon 4035GBT-BXT Gigabit csatlakozóval rendelkezik és SPE interfészként öt 100BaseT1 és két 1000BaseT1 portot kezel.


A Ha-VIS eCon 4000 M12T1 kapcsolók ideálisak használhatók vasúti kocsikban, általános járművekben és az automatizálás területén. Komoly igénybevételt jelentő környezetben az Ethernet segítségével biztosítják a biztonságos adatátvitelt: ilyenek például a gyártósori alkalmazások, a kamera alapú minőségellenőrzés, az utas- és vezető tájékoztató rendszer, valamint a videós kamerarendszer és a jegykezelő rendszerek.