Nieuwe connectiviteitsoplossingen voor ruwe omgevingen
Bezoekers van de SPS-handelsbeurs 2023 kunnen zien hoe de connectiviteit van HARTING, zelfs in ruwe omgevingen, gemakkelijk en veilig kan worden gebruikt. Naast de uitbreiding van de reeks roestvrijstalen behuizingen in de Han-INOX®-serie van HARTING, presenteert de Technology Group de nieuwe IP65/67-variant van het Han®-dokframe voor veilige verbindingen zonder visueel contact. Het IP67-programma wordt afgerond met de nieuwe IP67 SPE-ethernet-switch voor beveiligde datatransmissie in ruwe omgevingen.
Han-INOX® roestvrijstalen behuizingen beschermen tegen corrosie en bijtende stoffen
De Han-INOX®-connectorserie die beschikt over roestvrijstalen behuizingen, is nu volledig beschikbaar in het Han®-B formaat. De overeenkomstige behuizingen met schotmontage en kappen, met de kabelingang aan de bovenkant of zijkant, alsmede met een beschermingsafdekking, zijn beschikbaar in maten Han® 6 B tot 24 B.
U kunt Han-INOX® langdurig gebruiken: dankzij het duurzame behuizingsmateriaal kunnen de connectoren negatieve en ruwe bedrijfsomstandigheden aan. De installatieafmetingen van de gevestigde maten Han® B en Han® 3 A faciliteert het upgraden van installaties naar de meest robuuste industriële connectoren.
Gezien de volledige compatibiliteit met de insteekstukken van de Han®- en Han-Modular®-serie blijven gebruikers zo flexibel als nodig is, bijv. voor combinaties met bestaande machinemodules. Han-INOX® is voorbestemd voor toepassingen in de voedsel- en drankenindustrie, net als in scenario's waarbij verpakkingsmachines zijn betrokken. Bovendien zijn roestvrijstalen connectoren veelgevraagd in de energiesector. Ook bieden hun sterktes grote voordelen in scenario's met nieuwe op waterstof gebaseerde opwekkingstechnologieën. Daarnaast bieden de series elegante oplossingen, wanneer grotere machines van "typische" industriële omgevingen naar ruwere, meer veeleisende omstandigheden worden overgebracht.
De voordelen in één oogopslag:
- Kappen, behuizingen, sluithendels en kabelwartels gemaakt van roestvrij staal
- Corrosie-/weerbestendig
- Bestand tegen bijtende chemicaliën/reinigingsmiddelen
- Lange levenscycli
- Compatibel met bestaande standaardconnectoren van de maten Han® B en Han® 3 A
Han®-dokframe voor flexibele, IP65/67-beschermde machineaansluitingen
HARTING breidt zijn assortiment dokframes uit met IP65/67-beschermde oplossingen die verkrijgbaar zijn in de standaardmaten voor industriële connectoren (6B tot 24B). Daardoor kunnen machinemodules evenals gereedschappen automatisch worden aangedokt – en dat volledig gereedschapsloos. Een insteekproces of zelfs vaste bedrading inclusief kabels kan worden toegepast met de "blind aansluiten"-optie.
Een gestroomlijnde kant van het dokframe evenals geleidingselementen bieden de noodzakelijke flexibiliteit en veiligheid tijdens het insteekproces. Wanneer deze worden aangedokt vormen de twee helften van de behuizing een interface.
Het dokframe kan een laterale offset van 1 mm compenseren, omdat er een tussenruimte is van 1,5 mm voor veilig en beveiligd aansluiten in axiale richting. Na de uitvoering wordt een IP65/67-beschermde verbinding tot stand gebracht tussen de afdichtingen aan beide zijden. De IP65/67-dokframes kunnen flexibel worden gebruikt met Han®-monoblokken en Han-Modular®-modules. Complete, volledige bescherming van de interfaces wordt bereikt met behuizingen voor montage aan de achterkant.
De voordelen in één oogopslag:
- Verlagen van productie- en installatiekosten dankzij de optie voor "blind aansluiten"
- Aanraakveilige contacten stroomlijnen de gemakkelijke installatie
- Hoge betrouwbaarheid dankzij beschermingsklasse IP65/67
Ha-VIS eCon ethernet-switches voor het robuuste Single Pair Ethernet (SPE)
HARTING heeft nu de Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE geïntroduceerd, een Single Pair Ethernet (SPE) -switch met IP67-bescherming. De robuuste metalen behuizing is bestand tegen de negatieve invloeden van ruwe buitenomgevingen (getest voor spoorwegvoertuigen in overeenstemming met EN 50155) en maakt een beveiligde datacommunicatie mogelijk - ook in uitdagende en veeleisende industriële scenario's binnen.
De transmissie wordt beschermd tegen schokken en trillingen en werkt in een groot temperatuurbereik (-40 tot +70 °C). De switch is uiterst compact (191 x 60 x 42 mm), heeft acht poorten en is verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen:
- De eCon 4017GBT-BXT heeft een Gigabit-uplink met het ethernet-netwerk (M12 X-gepolariseerd) en integreert tot en met 7 SPE-apparaten via 100BaseT1.
- De eCon 4035GBT-BXT heeft een Gigabit-uplink en biedt vijf 100BaseT1- en twee 1000BaseT1-poorten als SPE-interfaces.
De Ha-VIS eCon 4000 M12T1-switches zijn ideaal voor toepassingsscenario's in spoorwegvoertuigen, algemene voertuigen en automatisering. In zones met veeleisende omgevingsomstandigheden beveiligen ze de datatransmissie via het ethernet: dat omvat toepassingen in productielijnen, kwaliteitswaarborging met camera's, in informatiesystemen voor reizigers- en bestuurders, alsmede in videobewaking en ticketuitgavesystemen.
De voordelen in één oogopslag:
- Toekomstbestendig dankzij de integratie van het Single Pair Ethernet (SPE) in industriële netwerken
- Betrouwbare datatransmissie gezien de schok- en trillingsbestendigheid en het grote temperatuurbereik
- Langere gebruikslevensduur aangezien de eenheden zijn beschermd tegen het binnendringen van stof en tijdelijke onderdompeling (IP67)