Nye tilslutningsløsninger til barske miljøer

Besøgende på SPS-messen 2023 kan opleve, hvordan HARTING-konnektiviteten kan bruges nemt og sikkert, selv i barske miljøer. Ud over udvidelsen af HARTINGs sortiment af huse i rustfrit stål i Han-INOX®-serien præsenterer Technology Group den nye IP65/67-variant af Han® dockingrammen til sikre forbindelser uden visuel kontakt. IP67-porteføljen afrundes af den nye IP67 SPE Ethernet-switch til sikker datatransmission i barske miljøer.

Han-INOX®-huse i rustfrit stål beskytter mod korrosion og aggressive stoffer

Han-INOX®-konnektorserien med huse i rustfrit stål er nu helt tilgængelig i Han® B-format. De tilsvarende skotmonterede huse og kapper med top- eller sidekabelindføring samt beskyttelsesdæksel, fås i størrelserne Han® 6 B til 24 B.

Brugen af Han-INOX® er bæredygtig: Takket være husmaterialets holdbarhed er konnektorerne pålidelige partnere, der kan modstå ugunstige og barske driftsbetingelser. Samlingsdimensionerne for de etablerede Han® B og Han® 3 A-størrelser gør det lettere at opgradere samlinger til de mest robuste industrikonnektorer.

Kappe og hus i rustfrit stål Han-INOX®

På grund af den fulde kompatibilitet med indsatserne i Han®- og Han-Modular®-serierne bevarer brugerne den nødvendige fleksibilitet, f.eks. til kombinationer med eksisterende maskinmoduler. Han-INOX® er forudbestemt til anvendelser i føde- og drikkevareindustrien som f.eks. i scenarier, der involverer emballeringsmaskiner. Desuden er konnektorer af rustfrit stål ofte efterspurgte i energisektoren. Desuden er deres styrker fordelagtige i scenarier, der involverer nye brintbaserede produktionsteknologier. Serien tilbyder også elegante løsninger til overførsel af større maskiner fra "typiske" industrimiljøer til mere barske og mere krævende omgivelsesbetingelser.

Han® -dockingramme til fleksible IP65/67-beskyttede maskintilslutninger

HARTING udvider sit sortiment af dockingrammer med IP65/67-beskyttede løsninger, der fås i standardstørrelserne til industrielle konnektorer (6B til24B). Det gør det muligt at dokke både maskinmoduler og værktøj automatisk – og helt uden brug af værktøj. En plug-in-proces eller endog en fast forbindelse inklusive kabler kan undgås med muligheden "blind sammenkobling".

En flydende side af dockingrammen samt styreelementer giver den nødvendige fleksibilitet og sikkerhed under tilslutningsprocessen. Når de er sammenkoblet, danner de to halvdele af huset en grænseflade.

IP65/67-dockingrammen muliggør ukompliceret, automatisk tilslutning af maskinmoduler – også i miljøer med barske og krævende omgivelsesbetingelser.
Han® B IP 67 Docking frame for mobile battery charging

Dockingrammen kan kompensere for en sideforskydning på 1 mm, mens der er et spillerum på 1,5 mm til sikker sammenkobling i den aksiale retning. Efter udførelsen skabes der en IP65/67-beskyttet tilslutning mellem tætningerne på begge sider. IP65/67-dockingrammerne kan bruges fleksibelt med Han®-monoblokke og Han-Modular®-moduler. Komplet, beskyttelse af grænsefladerne hele vejen rundt opnås med huse til bagsamling.

Ha-VIS eCon Ethernet-switche til robust Single Pair Ethernet (SPE)

HARTING har nu lanceret Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE, en Single Pair Ethernet-switch (SPE) med IP67-beskyttelse. Det robuste metalhus kan modstå de barske udendørs miljøer (testet til jernbanekøretøjer i henhold til EN 50155) og muliggør sikker datakommunikation - også i udfordrende og krævende indendørs industriscenarier.

Transmissionen er beskyttet mod stød og vibrationer og fungerer i et bredt temperaturområde (-40° til +70° C). Switchen er ekstremt kompakt (191 x 60 x 42 mm), har otte porte og fås i to forskellige versioner:

Ha-VIS eCon 4000 SPE-switch med syv M12 T1-porte til integration af SPE-slutenheder i zoner med barske og udfordrende omgivelsesbetingelser.
  1. eCon 4017GBT-BXT har et Gigabit uplink til Ethernet-netværket (M12 X-kodet) og integrerer op til 7 SPE-enheder via 100BaseT1.
  2. eCon 4035GBT-BXT har et Gigabit uplink og har fem 100BaseT1- og to 1000BaseT1-porte som SPE-grænseflader.


Ha-VIS eCon 4000 M12T1-switchene er ideelle til applikationsscenarier i jernbanekøretøjer, almindelige køretøjer og automatisering. I zoner med krævende omgivelsesbetingelser sikrer de datatransmission via Ethernet: Disse omfatter applikationer i produktionslinjer, kamerabaseret kvalitetssikring, i passager- og førerinformationssystemer samt i videoovervågnings- og billetssystemer.