HARTING Best Practice

Ein zweites Leben für Elektrofahrzeugbatterien

"Click and go" Lösungen ohne Verkabelung auf der Grundlage mobiler, vielseitig einsetzbarer Batterien, basierend auf modularer Verbindungstechnik.

Die Energiewende ist in vollem Gange, vor allem in der Europäischen Union. Mehr und mehr Bereiche unseres täglichen Lebens werden elektrifiziert. Doch was passiert mit den Batterien von E-Autos nach deren Lebensdauer? Diese Frage wird durch kreative Ideen von Start-ups mit einer klaren Vision beantwortet.

Eine einzigartige Batterielösung auf Basis von 2nd-Life Batterien

Das Startup betteries hat eine klare Mission: "Upcycling aller Batterien aus Elektrofahrzeugen zu erschwinglichen Batteriesystemen, die dem Klimawandel entgegenwirken und wertvolle Ressourcen schützen."

Das Unternehmen deckt alle Aspekte des Batterielebenszyklus ab und verfügt über Fachwissen in den Bereichen Design für Upcycling und Reparatur, Batteriemanagement und Leistungselektronik sowie Validierung und Zertifizierung, vorausschauende Wartung und Batterierecycling.

Eine breite Palette von vollständig zertifizierten Second-Life-Energielösungen auf der Basis von E-Auto Batterien bietet nachhaltige Alternativen zu brennstoffbasierten Generatoren und Antriebssystemen, mildert den Klimawandel, schafft wirtschaftliche Möglichkeiten und verbessert die Lebensqualität.

Die Auswirkungen sind kumulativ: Mit jedem brennstoffbasierten Generator oder Antriebssystem, das ersetzt wird, kurbelt betteries die Kreislaufwirtschaft an, indem es wertvolle Zweitnutzungsmöglichkeiten für Elektrofahrzeugbatterien bietet und gleichzeitig kohlenstoffintensive Technologien ersetzt.

Das mit der Cloud verbundene System bietet intelligente Batterieüberwachungs- und Vorhersagefunktionen, um die beste Leistung und Lebensdauer zu gewährleisten.

Nachhaltige Alternativen zu brennstoffbasierten Generatoren für die Filmindustrie
Mobiler Strom für die Baustelle: Die Batteriemodule können auch für Elektrowerkzeuge verwendet werden
Ein zweites Leben für Elektrofahrzeugbatterien

Modulare "Click and Go" Lösungen ohne Verkabelung

Eine mobile Batterielösung muss eine einfache und anpassungsfähige Handhabung bieten, um hohe Flexibilität für eine breite Palette von Anwendungen zu gewährleisten. Daher war die Möglichkeit, Batteriemodule zu stapeln, um die Kapazität zu verändern, eine zwingende Anforderung bei der Entwicklung des Systems.

Die Herausforderung für betteries bestand darin, eine Möglichkeit zu finden, die Batterien ohne Werkzeug oder zusätzliche Verkabelung sicher zu verbinden. Nach ersten Gesprächen stellte sich heraus, dass eine Andocklösung für "blindes Stecken" die beste Methode ist, um die Batterien zu verbinden und die Datenübertragung für die Batterieüberwachung innerhalb einer einzigen Schnittstelle zu gewährleisten.

Das Baukastensystem profitiert dank Han-Modular® Andocklösungen von einer hohen Modularität

Der gewählte Andockrahmen eignet sich für unzählige Kombinationen von Han-Modular® Steckverbinder-Modulen, die aus einer Reihe von mehr als 100 Modulen stammen und unterschiedliche Medien von Leistung, Signalen, Daten bis hin zu Druckluft übertragen können. Eine schwimmende Seite des Andockrahmens sowie Führungselemente sorgen für die notwendige Flexibilität und Sicherheit beim Steckvorgang. Fingergeschützte Kontakte sorgen für Sicherheit.
 

Die Hauptgründe, warum wir mit HARTING zusammenarbeiten, sind, dass wir von Anfang an die volle Unterstützung bei der technischen Entwicklung erhalten und auch sehr schnell Lösungen auf wechselnde Anforderungen gefunden haben.

Joscha Winzer
Technischer Leiter, betteries
Erleben Sie den neuen Han® IP65/67 Andockrahmen für Outdoor-Lösungen