HARTING En İyi Uygulama
Elektrikli araç bataryaları için ikinci hayat
HARTING'in modüler bağlantılarının sağladığı mobil, çok amaçlı bataryaları temel alan kablolamasız "Click and go" çözümler.
Enerji dönüşümü özellikle Avrupa Birliği'nde çoktan başladı. Günlük yaşamımızın giderek daha fazla alanı elektrikli hale geliyor. Ama kullanım ömürlerinin sonunda elektrikli araba bataryalarına ne oluyor? Bu soru, net vizyona sahip start-up'ların yaratıcı fikirleriyle yanıtlanacaktır.
2. hayatını yaşayan EV bataryalarını temel alan eşsiz bir batarya çözümü
Start-up betteries'in bu konudaki misyonu net: "İklim değişikliğini önlemek ve değerli kaynakları korumak için tüm elektrikli araç bataryalarını ekonomik güç sistemlerine ileri dönüştürmek".
Şirket batarya yaşam döngüsünün tüm yönlerini yönetiyor; ileri dönüşüm ve onarım, batarya yönetimi ve güç elektroniği tasarımı ile validasyon ve sertifikasyon, öngörücü bakım ve batarya geri dönüşümünde uzmanlığa sahip.
Elektrikli araç (EV) bataryalarını temel alan geniş bir tam sertifikalı ikinci hayat güç çözümleri yelpazesi, yakıt temelli jeneratörlere ve tahrik sistemlerine sürdürülebilir alternatifler sağlıyor, iklim değişikliğini azaltıyor, ekonomik fırsatlar yaratıyor ve yaşam kalitesini artırıyor.
Etkisi ile kümülatif: Değiştirilen her yakıt temelli jeneratör veya tahrik sistemiyle betteries, karbon yoğun teknolojilerin yerini alırken EV bataryalar için değerli ikinci hayat uygulamaları sağlayarak döngüsel ekonomiyi destekliyor.
Buluta bağlı sistem en iyi performansı ve sistem ömrünü sağlamak için akıllı batarya izleme ve tahmin işlevleri sunuyor.
Kablolamasız modüler "click and go" çözümler
Bir mobil batarya çözümünün geniş bir uygulama yelpazesinde yüksek esneklik sağlaması için kolay ve uyarlanabilir kullanım sunması gerekir. Bu nedenle kapasiteyi değiştirmek için batarya modüllerini istifleme yeteneği, sistemin geliştirilmesi sırasında zorunlu bir şart olmuştur.
Betteries için zorluk, bataryaları özel aletler veya ek kablolar kullanmadan güvenli bir şekilde bağlayıp ayırmanın bir yolunu bulmaktı. İlk görüşmelerden sonra, tek bir arayüzle batarya izlemesi için veri iletimi sağlayan, "kör takıp çıkarmalı" bir kenetleme çözümünün, bataryaları bağlamak için en iyi yöntem olacağı netleşti.
Seçilen kenetleme çerçevesi, güç, sinyal, ve veriden basınçlı havaya kadar farklı ortamları iletebilen 100'ü aşkın konnektör modülü içeren bir ürün gamından yararlanılan sayısız farklı Han-Modular® konnektör modülü düzenlemesi için uygundur. Kenetleme çerçevesinin gezer tarafı ve ayrıca kılavuzlama elemanları, takma işlemi sırasında gereken esneklik ve güvenliği sağlar. Parmak korumalı kontaklar güvenlik sağlamaktadır.
Bir bakışta müşteriye sağladığı avantajlar:
- En uygun çözümü geliştirmek için eşit düzeyde HARTING mühendislik desteği
- Bataryaları kablolama olmadan "click and go" aracılığıyla bağlayıp ayırmak için yüksek esneklik
- Güç, sinyal, veri ve hatta basınçlı hava iletimine yönelik 100'ü aşkın konnektör modülü içeren bir ürün gamından yararlanan sayısız farklı düzenleme sayesinde geleceğe hazır
- Parmak korumalı kontakların temin ettiği güvenli batarya istifleme