Передовые практики HARTING
Вторая жизнь для аккумуляторов электромобилей
Решения «щелкнул – и готово» без кабелей на основе переносных универсальных аккумуляторов с модульными соединителями от HARTING.
Преобразование энергетического сектора идет полным ходом, особенно в Европейском союзе. Все больше областей в нашей повседневной жизни электрифицируются. Но что происходит с аккумуляторами электромобилей после истечения их срока службы? На этот вопрос ответят стартапы со своими креативными идеями и ясным видением картины будущего.
Уникальное решение для второй жизни аккумуляторов электромобилей
У стартапа betteries есть четкая миссия: переделать все аккумуляторы электромобилей в доступные системы энергоснабжения, чтобы предотвратить изменение климата и сохранить ценные ресурсы.
Компания работает с аккумуляторами на всех этапах их жизненного цикла и имеет опыт проектирования в сферах переделки и ремонта, управления аккумуляторами и силовой электроники, а также аттестации и сертификации, профилактического технического обслуживания и повторного использования аккумуляторных батарей.
Широкий спектр полностью сертифицированных энергетических решений на основе аккумуляторов электромобилей представляет собой экологичную альтернативу топливным генераторам и двигательным установкам, уменьшает изменение климата, открывает новые экономические возможности и повышает качество жизни.
Таким образом достигается накопительный эффект: каждым замененным топливным генератором или двигательной установкой betteries поддерживает циклическую экономику, давая вторую жизнь аккумуляторам электромобилей и заменяя ими углеродоемкую технику.
Эта подключенная к «облаку» система занимается умным наблюдением за аккумуляторами и предсказывает возникновение неисправностей, обеспечивая высокую эффективность и длительный срок службы аккумуляторов.
Модульные решения «щелкнул – и готово» без кабелей
Передвижное аккумуляторное решение должно быть простым и адаптивным в работе, чтобы обеспечить высокую гибкость в широком спектре областей применения. Поэтому возможность укладывать аккумуляторные модули друг на друга для изменения емкости была обязательным требованием во время проектирования системы.
Задача betteries заключалась в том, чтобы найти способ надежного присоединения и отсоединения аккумуляторов без специальных инструментов или дополнительных кабелей. После начального обсуждения стало очевидно, что стыковка с присоединением вслепую будет лучшим способом присоединения аккумуляторов, позволяющим передавать данные для наблюдения за аккумуляторами по одному интерфейсу.
Выбранная стыковочная рамка подходит для бесчисленного количества различных вариантов расположения модулей соединителей Han-Modular®, ассортимент которых состоит из более чем 100 соединительных модулей для передачи как питания, сигналов или данных, так и сжатого воздуха. Подвижная сторона стыковочной рамки и направляющие элементы обеспечивают необходимую гибкость и надежность во время процесса присоединения. Защищенные от прикосновения контакты обеспечивают безопасность.
Основные преимущества для заказчика:
- Техническая поддержка HARTING с общением на равных позволяет спроектировать оптимальное решение
- Высокая гибкость при присоединении и отсоединении аккумуляторов методом «щелкнул – и готово» без кабелей
- Перспективность благодаря бесчисленному количеству различных вариантов расположения модулей, ассортимент которых состоит из более чем 100 соединительных модулей для передачи питания, сигналов, данных и даже сжатого воздуха
- Безопасное укладывание аккумуляторов друг на друга за счет защищенных от прикосновения контактов