De beste praktijken van HARTING
Een tweede leven voor elektrische voertuigaccu's
"Click-and-go"-oplossingen zonder bekabeling, gebaseerd op mobiele, multifunctionele accu's, mogelijk gemaakt door de modulaire connectiviteit van HARTING.
De energietransitie is met name in de Europese Unie goed op weg. Op steeds meer terreinen van ons dagelijks leven ondervinden we de gevolgen van elektrificatie. Maar wat gebeurt er met e-voertuigen na hun gebruikslevensduur? Deze vraag wordt beantwoord door de creatieve ideeën van start-ups met een duidelijke visie.
Een unieke accuoplossing gebaseerd op een tweede leven voor EV-accu's
De startup betteries heeft een duidelijke missie: "Alle elektrische voertuigaccu's verder verwerken tot betaalbare powersystemen om de klimaatverandering af te weren en kostbare natuurlijke hulpbronnen te beschermen."
Het bedrijf managet alle aspecten van de levenscyclus van de accu en heeft expertise in het design voor het verder verwerken & repareren, accumanagement en vermogenselektronica evenals in het valideren en certificeren, voorspellend onderhoud en het recyclen van accu's.
Een grote reeks volledig gecertificeerde vermogensoplossingen voor een tweede leven, gebaseerd op accu's van elektrische voertuigen (EV) biedt duurzame alternatieven voor op brandstof gebaseerde generatoren en aandrijvingssystemen, vermindert de klimaatverandering, creëert economische kansen en verbetert de kwaliteit van leven.
En deze impact wordt steeds groter: bij elke vervangen op brandstof gebaseerde generator of aandrijvingssysteem stimuleert betteries de circulaire economie door waardevolle toepassingen voor een tweede leven voor EV-accu's te bieden, terwijl technologieën met een grote koolstofvoetafdruk worden vervangen.
Verbonden met de cloud biedt het systeem slimme accu-monitoring en voorspellingsfunctionaliteiten om de beste prestaties en de langste systeemlevensduur te verzekeren.
Modulaire "click-and-go"-oplossingen zonder bekabeling
Een mobiele accuoplossing dient gemakkelijk te kunnen worden gebruikt en aanpasbaar te zijn om een hoge flexibiliteit voor een grote reeks toepassingen te verzekeren. Daarom was de mogelijkheid om accumodules te stapelen om de capaciteit aan te passen een verplichte vereiste tijdens de ontwikkeling van het systeem.
De uitdaging voor betteries was om een manier te vinden om accu's zonder speciaal gereedschap of extra bekabeling veilig te kunnen aansluiten en los te koppelen. Na de eerste gesprekken werd het duidelijk dat een dokoplossing voor "blind aansluiten" de beste methode zou zijn om de accu's aan te sluiten. Dat zou ook de datatransmissie voor de accumonitoring binnen één interface verzekeren.
Het gekozen dokframe is geschikt voor talrijke verschillende Han-Modular®-connectormodule-opstellingen uit een productassortiment van ruim 100 modules die verschillende media kunnen verzenden; van vermogen, signaal, data tot en met perslucht. Een gestroomlijnde kant van het dokframe evenals geleidingselementen bieden de noodzakelijke flexibiliteit en veiligheid tijdens het insteekproces. Contacten met vingerbescherming verzekeren de veiligheid.
Alle voordelen voor de klant in één oogopslag:
- HARTING engineering support op gelijke voet om de meest geschikte oplossing te ontwikkelen
- Grote flexibiliteit om accu's via "click-and-go" zonder bekabeling aan te sluiten en te ontkoppelen
- Toekomstbestendig vanwege talloze verschillende opstellingen uit een productassortiment van ruim 100 connectormodules voor de transmissie van vermogen, signalen, data of zelfs perslucht
- Veilig accu's stapelen verzekerd door vingerveilige contacten