A HARTING elfogadott gyakorlata
Az elektromos járművek akkumulátorainak második élete
A HARTING moduláris csatlakozása lehetővé teszi a "Csak katt és kész" mobilalapú, és többcélú akkumulátorokra épülő kábel nélküli megoldásokat.
Az energia átalakulása már folyamatban van, különösen az Európai Unióban. A mindennapi életünk egyre több területe válik elektromossá. De mi történik az elektromos autók akkumulátoraival az élettartamuk letelte után? Erre a kérdésre a választ az egyértelmű elképzeléssel rendelkező, új vállalkozások kreatív ötletei adják.
Az elektromos járművek akkumulátorainak második életére épülő egyedülálló akkumulátor megoldás
A gyorsan fejlődő betteries vállalatnak egyértelmű a küldetése: "Visszaforgatni az elektromos járművek valamennyi akkumulátorát egy megfizethető energiarendszerbe, hogy megakadályozzák a klímaváltozást és megóvják az értékes forrásokat."
A vállalat kezeli az akkumulátor élettartamának minden egyes aspektusát, és megfelelő szekértelemmel rendelkezik a felújító & javítás, az akkumulátorkezelés és áramfejlesztő elektronika, valamint a hitelesítés, a megelőző karbantartás és az akkumulátor újrahasznosítás területén.
Az elektromos járművek akkumulátorainak második életére alapuló, teljes egészében minősített árammegoldások széles skálája biztosítja a fűtőanyag alapú generátorok és hajtórendszerek fenntartható alternatíváját, mérsékli a klímaváltozást, gazdasági lehetőségeket teremt, és javítja az életminőséget.
A hatás egyre erőteljesebb: minden egyes kiváltott üzemanyaggal működő generátor vagy hajtórendszer esetén a betteries erősíti a gazdasági körforgást azáltal, hogy az elektromos járművek akkumulátorai számára értékes második életű alkalmazást tesz lehetővé, és ezáltal felváltja az intenzív széndioxid kibocsátó technológiákat.
A felhőbe csatlakoztatva a rendszer okos akkumulátor felügyeletet és előre jelző funkciókat biztosít, amelyek a lehető legjobb teljesítményt és rendszerélettartamot garantálnak.
Moduláris "Csak katt és kész" kábel nélküli megoldások
A mobil akkumulátoros megoldásokkal szembeni elvárás a könnyű és igazítható kezelés, melynek eredményeképpen az alkalmazások széles köre számára biztosítja a rendkívüli rugalmasságot. Tehát, a rendszer fejlesztése alatt a teljesítmény módosítása érdekében elsődleges követelmény volt az akkumulátor modulok egymásra helyezhetősége.
Az volt a kihívás a betteries számára, hogy olyan módot találjon az akkumulátorok biztonságos csatlakoztatására és leválasztására, amelyhez nincs szükség szerszámokra vagy további kábelezésre. Már az első megbeszélés során egyértelművé vált, hogy a vakoldali illesztéshez használt dokkoló megoldás lesz a legmegfelelőbb az akkumulátorok csatlakoztatására, amely egyetlen interfész segítségével biztosítja az akkumulátor felügyeletéhez szükséges adatátvitelt.
A kiválasztott tartókeret az energia-, jel- és adat-, de akár sűrített levegő továbbításra tervezett több mint 100 csatlakozómodulból álló terméksorozat Han-Modular® csatlakozómoduljainak szinte végtelen számú elrendezéséhez használható. A tartókeret lebegő oldala, valamint a vezető elemek garantálják a dugaszolási eljárás során szükséges rugalmasságot és biztonságot. Az érintésvédelemmel rendelkező érintkezők garantálják a biztonságot.
Az ügyfél előnyeinek gyors áttekintése:
- A HARTING mérnöki támogatása egyenletesen halad a legmegfelelőbb megoldás kifejlesztése felé
- Nagyfokú rugalmasság az akkumulátorok kábel nélküli "csak katt és kész" technológiával történő csatlakoztatásához és leválasztásához
- A tartókeret az energia-, jel-, adat- vagy akár sűrített levegő továbbításra tervezett több mint 100 csatlakozómodulból álló terméksorozat szinte végtelen számú elrendezéséhez használható, és ennek köszönhetően jövőbiztos
- Az akkumulátorok biztonságos egymásra helyezését az érintésvédelemmel ellátott érintkezők garantálják