HARTING Best Practice
Ett andra liv för elfordonsbatterier
”Click and go”-lösningar utan kabeldragning på mobila, flerfunktionsbatterier möjliggörs med HARTING:s modulära konnektivitet.
Energiomställningen är uppe i full fart, särskilt inom EU. Allt fler områden i vår vardag blir elektrifierade. Men vad händer med elfordonsbatterierna vid slutet av livscykeln? Den här frågan kommer besvaras med kreativa idéer från uppstartsföretag med en tydlig vision.
En unik batterilösning baserat på ett andra liv för elfordonsbatterier
Uppstartsföretaget betteries har en tydlig mission: ”Återvinningsförädling av alla elfordonsbatterier inom överkomliga elkraftsystem för att förebygga klimatförändringar och skydda ändliga resurser.”
Företaget hanterar alla aspekter inom batteriets livscykel och har expertis inom konstruktion för återvinningsförädling & reparationer, batterihantering och kraftelektronik samt godkännanden och certifieringar, förebyggande underhåll och batteriåtervinning.
Ett brett utbud av fullständigt certifierade second-life-energilösningar baserat på elfordons- (EV-) batterier innebär hållbara alternativ till bränslebaserade generatorer och framdrivningssystem, motverkar klimatförändringar, öppnar för lönsamma alternativ och förbättrar livskvaliteten.
Resultatet är ackumulerat: Med varje bränslebaserad generator och framdrivningssystem som ersätts driver betteries på den cirkulära ekonomin genom att tillhandahålla second-life-applikationer för elfordonsbatterier samtidigt som fossilintensiva teknologier ersätts.
Uppkoppling till molnet gör att systemet tillhandahåller smart batteriövervakning och prognosfunktioner för att säkerställa optimerade prestanda och produktlivslängd.
Modulära "click and go"-lösningar utan kablar
En mobil batterilösning måste innebära enkel och smidig hantering för att säkerställa hög flexibilitet för ett stort antal tillämpningar. Därför var det ett nödvändigt krav att kunna stapla batterimoduler för att kunna modifiera effekten under systemutvecklingen.
Utmaningen för betteries var att hitta ett sätt för att kunna förbinda och koppla från batterier på ett säkert sätt utan specialverktyg eller extra kabeldragning. Efter de första diskussionerna blev det uppenbart att en dockningslösning för "blindparning" skulle vara det bästa sättet att ansluta batterierna, vilket säkerställer dataöverföring för batteriövervakning i ett enda gränssnitt.
Den valda dockningsramen passar för många olika kombinationer av Han-Modular® förbindningsmoduler som kommer från ett produktutbud på över 100 moduler som överför olika medier från kraft, signaler, data och t.o.m. tryckluft. Dockningsramens fribärande sida samt styrelementen ger den nödvändiga flexibiliteten och säkerheten under kopplingen. Kontakter med fingerskydd säkerställer säkerheten.
Kundens fördelar i överblick:
- HARTING konstruktionsstöd på ögonhöjd för att utveckla den lösning som passar bäst
- Hög flexibilitet för att förbinda och koppla från batterier via "click and go" utan kabeldragning
- Framtidssäkrad tack vare otaliga kombinationsmöjligheter som kommer av ett produktutbud med över 100 förbindningsmoduler för överföring av kraft, signaler och data och även tryckluft
- Säker batteristapling säkerställs med fingerskyddande kontakter