Haute puissance pour appareils compacts avec M12 power en codage K

Le M12 a toujours été un produit qui se démarque parmi les connecteurs circulaires en étant depuis longtemps reconnu comme une interface de données et de signaux. Afin de pourvoir à une interface familière et compacte pour les applications gourmandes en énergie de demain, une version du M12 avec un codage K est désormais proposée, standardisée conformément à IEC 61076-2-111. Avec quatre contacts de puissance et un contact PE, il est capable de transmettre 7 kW à 630 V et 12 A en toute sécurité. Beaucoup de puissance dans une interface réellement compacte.

Le développement du codage K, devenu une nécessité en raison de la miniaturisation continuelle d'appareils entiers n'a pas seulement influencé les technologies des données et des réseaux, mais aussi progressivement la technologie nécessaire d'entraînement. Cette tendance s'applique ici comme à la transmission de données. Les composants deviendront plus petits et plus léger tout étant plus efficaces. Les connecteurs circulaires sont largement utilisés partout dans le monde. Les alimentations électriques M12 codées A qu'ils utilisaient jusqu'ici, ont rapidement atteint leurs limites en termes de performance.

Comparaison de fiches M12 : codage K codage L Face d'accouplement

La solution 7/8" était auparavant la norme pour les entraînements électriques à forte consommation. Désormais, avec le M12 codé K, l'écart entre le codage L utilisé pour les plages de tensions faibles et la grande interface 7/8" a été comblé. En transmettant 7 kW, le codage K se rapproche lentement des limites de ce qu'il est faisable techniquement.

Dans la plage PNO, le M12 codé L est proposé pour les alimentations électriques basse tension. Avec des tensions de 63 V à 16 A, le M12 codé L constitue la solution standard pour les coffrets E/S dans les environnements Profinet. Elles constituent un choix privilégié dans le secteur de la construction automobile. Toutefois, lorsque des entraînements avec une consommation électrique plus élevée doivent être alimentés en puissance via une interface à faible encombrement, les spécifications du codage L sont insuffisantes ; celles-ci sont alors renforcées par le codage K. Du point de vue de la planification technique, le codage K vient efficacement remplir le blanc sur la carte des alimentations électriques M12. 630 V à 12 A AC, environ 7 kW – plus de puissance qu'il n'en faut – sont disponibles. 

Pour répondre à de telles spécifications pour les puissances élevées dans une embase M12 compacte, une attention particulière devait être portée aux lignes d'air et de fuite, ainsi qu'à une protection suffisante de l'utilisateur. Ces points sont assurés par l'utilisation d'un contact PE directement raccordé à l'embase. Celui-ci est conçu comme un contact séquentiel sur la face d'accouplement de manière à pouvoir dissiper toute surtension et même prévenir une inflammation instantanée sur l'embase ou entre les contacts.

La prise pour cartes de circuits imprimés avec codage K dispose d'un triangle isolant servant à maintenir les lignes d'air et de fuite.

Les spécifications pour puissances élevées, ont nécessité la protection de la prise pour cartes de circuits imprimés contre les surtensions et l'inflammation instantanée du côté des contacts. Toutes les broches à souder sont séparées les unes des autres par un triangle isolant ; ce qu'il convient de prendre en compte lors de la conception de la carte du circuit imprimé. Le codage K ne sera disponible qu'en une version à sertir du côté câble. Comme mécanisme de verrouillage, le raccordement connu et typique du M12 par vis est proposé, ainsi que le nouveau dispositif d'interverrouillage PushPull, un verrouillage rapide avec retour acoustique.