Potencia alta para dispositivos compactos con M12 Power en codificación K

M12 ha sido el producto destacado para conectores circulares y es conocido desde hace tiempo como una interfaz de datos y señales. Para proporcionar una interfaz familiar y compacta para aplicaciones de alto consumo energético en el futuro, ya hay disponible una versión con codificación K de M12, normalizada de conformidad con la norma IEC 61076-2-111. Con cuatro contactos de potencia y un PE, puede transmitir con seguridad 7 kW a 630 V y 16 A. Gran potencia en una interfaz verdaderamente compacta.

El desarrollo de la codificación K resultó necesaria porque la miniaturización continua de dispositivos completos no solo ha influido en la tecnología de redes y datos, sino que también ha influido cada vez más en la tecnología de accionamiento necesaria. La misma tendencia se aplica aquí al igual que en el caso de la transmisión de datos. Los componentes deber ser más pequeños, ligeros y, al mismo tiempo, más eficientes. Las conexiones circulares se utilizan de forma generalizada en todo el mundo. Las fuentes de alimentación M12 con codificación A que han sido utilizadas alcanzaron rápidamente sus límites de rendimiento.

Comparación de la base de enchufe M12: Codificación K Codificación L Cara de acoplamiento

La solución de 7/8" fue la primera norma para accionamientos eléctricos con alto consumo de energía. Gracias a M12 con codificación K, se cubren ahora las carencias entre la codificación L en el rango de baja tensión y la interfaz 7/8" de mayor tamaño. La codificación K transmite 7 kW y, por este motivo, está alcanzando lentamente los límites técnicamente viables.

En la gama PNO, se ofrece el M12 con codificación L para fuentes de alimentación de baja tensión. Con tensiones de 63 V a 16 A, M12 con codificación L representa la solución normalizada para cajas de E/S en entornos Profinet. Este es el producto preferente para uso en el sector automovilístico. No obstante, si resulta necesario suministrar potencia a accionamientos con consumo de potencia superior a través de una interfaz que ahorre espacio, las especificaciones con codificación L no son idóneas y deben ampliarse mediante la codificación K. Desde la perspectiva de la planificación técnica, la codificación K cubre de forma eficaz las carencias presentes en las fuentes de alimentación M12. Con 630 V a 16 A CA, se proporciona aproximadamente 7 kW; potencia más que suficiente. 

Con el propósito de confinar estas especificaciones de alta potencia en una base M12 compacta, ha resultado necesario prestar atención especial a las distancias de "separación" y "fuga", así como a la protección adecuada del usuario. Esto se consigue mediante el uso de un contacto PE fijado directamente a la base. Se ha diseñado como un contacto principal en la cara de acoplamiento, de manera que pueda disipar cualquier tensión e incluso evitar un salto de corriente en la base o entre contactos.

La base de enchufe para placas de circuitos impresos con codificación K incorpora una estrella aislante que se utiliza para mantener las distancias de "separación" y "fuga".

Debido a estas especificaciones de alta potencia, resultó necesario proteger la base de la placa de circuitos impresos frente a saltos de corriente en el lado de contacto. Todos los puestos de soldadura están separados entre sí por una estrella aislante; debe considerarse este hecho en el diseño de la placa de circuitos impresos. La codificación K solo estará disponible en una versión con engaste en el lado del cable. Como mecanismo de bloqueo, se ofrece la conocida conexión roscada típica para M12, así como el nuevo enclavamiento PushPull, que proporciona un bloqueo rápido con respuesta acústica.