Hoog vermogen voor compacte apparaten met M12 Power in K-codering
De M12 is het opvallende product in vergelijking met ronde connectoren en staat al lang bekend als een interface voor data en signalen. Om een bekende en compacte interface voor energie-intensieve toepassingen in de toekomst te leveren, is er nu een versie met een K-codering van de M12 verkrijgbaar, gestandaardiseerd overeenkomstig IEC 61076-2-111. Met vier voedingscontacten en één PE, kan deze veilig 7 kW bij 630 V en 12 A verzenden. Veel vermogen in een echt compacte interface.
De ontwikkeling van de K-codering was nodig, omdat de continue miniaturisering van alle apparaten niet alleen de data en netwerktechnologie heeft beïnvloed, maar ook in toenemende mate de vereiste aandrijftechnologie. De trend die hier van toepassing is, is dezelfde als die voor datatransmissie. Componenten moeten lichter en kleiner worden, maar tegelijkertijd ook efficiënter. Ronde connectoren worden over de hele wereld gebruikt. De M12 A-gecodeerde voedingen die worden gebruikt, bereiken snel hun prestatiegrenzen.
De 7/8"-oplossing was de vorige standaard voor elektrische aandrijvingen met een hoog energieverbruik. Met de K-gecodeerde M12 is het hiaat tussen L-codering in het laagspanningsbereik en de grote 7/8"-interface nu opgevuld. Door het verzenden van 7 kW bereikt de K-codering langzaamaan de grenzen van wat technisch mogelijk is.
In het PNO-bereik is de L-gecodeerde M12 verkrijgbaar voor laagspanningsvoedingen. Met spanningen van 63 V bij 16 A is de L-gecodeerde M12 de gestandaardiseerde oplossing voor I/O-boxen in Profinet-omgevingen. Deze worden bij voorkeur gebruikt in de automobielproductiesector. Als aandrijvingen echter met een hoger vermogensverbruik moeten worden gevoed door een ruimtebesparende interface, zijn de specificaties van de L-codering niet voldoende; deze worden vervolgens uitgebreid met de K-codering. Vanuit een technisch planningsperspectief, vult de K-codering op effectieve wijze de laatste lege plaats op de kaart van M12-voedingen. Met 630 V AC bij 12 A , ongeveer 7 kW – is er meer dan genoeg vermogen beschikbaar.
Om de specificaties van een hoog vermogen te bundelen in een compacte M12-behuizing, moest er speciale aandacht worden besteed aan de lucht- en kruipafstanden en aan voldoende bescherming voor de gebruiker. Dit kan worden gerealiseerd met een PE-contact dat rechtstreeks op de behuizing is bevestigd. Deze is ontwikkeld als een geleidingscontact in het aansluitvlak, zodat deze alle spanningen kan afleiden en zelfs een overslag op de behuizing of tussen contacten kan voorkomen.
Door de specificaties van hoogvermogen moet de PCB-aansluiting worden beschermd tegen spanningsoverslagen aan contactzijde. Alle soldeerplaatsen worden van elkaar gescheiden door een isolatiester; hiermee moet rekening worden gehouden bij het ontwerpen van de PCB. De K-codering is alleen beschikbaar in een krimpversie aan kabelzijde. Aangezien een vergendelingsmechanisme, zoals de bekende M12-schroefverbinding of de nieuwe PushPull-vergrendeling, die uitgerust zijn met een snelvergrendeling met akoestische feedback, beschikbaar zijn.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Verzendt 7 kW-voeding bij 630 volt en 12 ampère
- Vergrendeling beschikbaar als standaard schroefverbinding en PushPull
- PE met geleidingscontact om een veilig gebruik te garanderen
- Geharmoniseerde vorm voor data - signalen - vermogen