Nagy teljesítmény kompakt, K-kódolású M12 eszközök számára
Az M12 egy kiemelkedő termék kör-keresztmetszetű csatlakozók számára, amelyet régóta használnak az adatok és jelek interfészeként. Az M12 termék IEC 61076-2-111 szabvány szerinti K-kódolású verziója már most megvásárolható, mellyel ismert és kisméretű interfészt biztosíthatunk a jövőben a nagy energiát igénylő alkalmazások számára. A négy energiaátviteli érintkezővel és az egy PE-érintkezővel képes biztonságosan továbbítani 630 V feszültségen és 12 A áramerősségen 7 kW teljesítményt. Ez rengeteg energia egy valóban kis interfészen.
A K-kódolás kifejlesztése azért volt fontos, mert az eszközök folyamatos miniatürizálása nem csupán az adat- és hálózati technológiára hatott, hanem egyre nagyobb mértékben a szükséges hajtástechnológiára is. Ugyanez a trend állapítható meg az adatátvitel esetén is. Az alkatrészek a jövőben egyre kisebbek és könnyebbek lesznek, de ugyanakkor hatékonyabbak is. A kör-keresztmetszetű csatlakozókat világszerte sok helyen használják. Az eddig használt M12 A-kódolású tápegységek gyorsan elérték teljesítményük határát.
A PNO-tartományban az L-kódolású M12 kisfeszültségű tápegységek számára is elérhető. 16 A és 63 V esetén az L-kódolású M12 a szabványos megoldás Profinet-környezetű I/O-dobozok számára. Ezeket használják az autógyártás területén. Ha viszont nagy áramigényű meghajtók tápellátását kell biztosítani helytakarékos interfészen keresztül, az L-kódolású specifikációk már nem elegendők, ezeket bővítette ki a K-kódolás. A műszaki tervezés szempontjából a K-kódolás hatékonyan kitölti az M12 tápegységek térképén található utolsó üres helyet. A 630 V, 12 A AC körülbelül 7 kW, ami jóval több a szükséges energiánál.
Különösen figyelni kellett a térköztávolságra és a kúszóáramútra, valamint a felhasználó megfelelő védettdégére ahhoz, hogy ilyen nagy teljesítményjellemzőjű alkatrészeket be lehessen helyezni egy kompakt M12-házba. Ezt a házra közvetlenül felszerelt PE-érintkező használatával értük el. Az illeszkedő felületen lévő vezető érintkezőként terveztük, így bármilyen feszültséget képes szétszórni, és még meg is akadályozza az átütést a házra vagy az érintkezők között.
A nagy teljesítményjellemzők miatt a NYÁK aljzatot védeni kellett az érintkezőoldali feszültség átütéstől. Minden forrasztási helyet szigetelőcsillag választ el a másiktól. Erről ne feledkezzen meg a NYÁK tervezése során. A K-kódolás a kábel oldalán kizárólag krimpelhető változatban érhető el. Rögzítőszerkezetként az ismert M12 tipikus csavaros csatlakozó érhető el, valamint az az új PushPull-retesz, amelynek jellemzője a hanggal visszajelző gyorszár.
Az előnyök gyors áttekintése:
- 630 volton és 12 amperen 7 kW teljesítményt visz át
- Szabványos csavaros csatlakozós és PushPull kialakítású retesszel rendelhető
- Vezetőérintkezős PE a biztonságos kezelés érdekében
- Harmonizált forma adat - jel - energia számára