Le module de connecteur protège l'électronique sensible

En plus de l'énergie et des données, les usines de production hautement automatisées exigent une chose par-dessus tout : la fiabilité et la puissance de transmission des signaux provenant de la technologie de mesure, de commande et de réglage. Des temps d'arrêt réduit à un minimum sont un facteur déterminant dans la rentabilité des usines de production. Des défaillances imprévisibles, dues à la négligence, des incendies ou des surtensions par exemple, peuvent s'avérer coûteuses.

HARTING a développé un module de protection contre la surtension à insérer dans un connecteur, protégeant les circuits électroniques importants dans une machine et les installations de production contre les risques liés aux tensions transitoires.

La protection contre les surtensions intégrée dans le connecteur

La protection des composants électroniques contre les surtensions utilisés lors des mesures, le contrôle et la régulation exige souvent des solutions externes séparées nécessitant plus d'espace et impliquant des travaux d'installation. Le nouveau  module de protection contre les surtensions  de la série  Han-Modular® apporte une  protection contre les surtensions  intégrée au connecteur et simplifiant ainsi grandement l'intégration dans les systèmes. L'installation est rapide et facile. En règle générale, le module fait déjà parti de la configuration de base des connecteurs utilisés.

Afin de pouvoir protéger activement les différents signaux dans les systèmes de production, le potentiel de référence des circuits de signal doit être reconnu et pris en compte lors du choix des bons appareils de protection. Une distinction est faite entre les signaux avec un potentiel de référence commun et des circuits autonomes. Pour les deux types de signaux, le module de protection contre les surtensions propose une solution adaptée faisant partie du concept Han-Smart®.

La protection du signal augmente la disponibilité du système

Le module de protection contre les surtensions utilise plusieurs éléments de protection tels que des pare-gaz, des diodes de suppression et des résistances. En cas de surtension, l'association des composants permet une décharge coordonnées de la variable perturbatrice. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, les modules de  protection contre la surtension  réduisent le nombre de défauts de fonctionnement, augmentent la durée de vie et enfin augmentent la disponibilité de la centrale.

Les utilisateurs peuvent compter sur l'expertise de HARTING et de son partenaire Dehn + Söhne, une société de plus de 100 ans d'expérience dans la protection contre la foudre et  la surtension.

Pour plus d'informations sur le module de protection contre les surtensions et le concept Han-Smart®.

Vidéos HARTING Han®

HARTING Han® - Sur la voie des technologies intelligentes
Han-Modular® - La transformation industrielle commence ici

Catalogues, brochures, prospectus