O módulo de conector industrial protege eletrônicos sensíveis
Além de energia e dados, as plantas de produção altamente automatizadas precisam de uma coisa acima de todas as demais: transmissão confiável e intensa de sinais para tecnologia de medição, controle e regulação. Tempos de parada mínimos são um fator decisivo para a lucratividade de plantas produtoras. Falhas imprevisíveis, por ex., causadas por negligência, incêndio ou excesso de tensão podem ser muito caras.
Proteção contra descargas no conector
A proteção contra excesso de tensão dos componentes eletrônicos usados para medição, controle e regulação frequentemente requer soluções separadas que precisam de espaço e trabalho de instalação adicional. O novo módulo de proteção contra descargas da linha Han-Modular® coloca a proteção contra descargas dentro do conector, simplificando muito a sua integração. A instalação é rápida e fácil. Via de regra, o módulo já é parte da configuração básica dos conectores utilizados.
Para ser capaz de proteger ativamente diversos sinais nos sistemas de produção é necessário reconhecer o potencial de referência dos circuitos de sinal e levá-lo em consideração ao selecionar os dispositivos de proteção adequados. Faz-se uma distinção entre os sinais com um potencial de referência comum e os circuitos de sinais autocontidos: para ambos os tipos de sinais, o módulo de proteção contra descargas oferece uma solução adequada como parte do conceito Han-Smart®.
A proteção do sinal aumenta a disponibilidade do sistema
O módulo de proteção contra excesso de tensão utiliza diversos elementos de proteção, como linhas de descarga de gás, diodos supressores e resistores. Se houver um excesso de tensão, a combinação dos componentes garante uma descarga coordenada da variável de perturbação. Quando usado corretamente, o módulo de proteção contra excesso de tensão reduz o número de falhas operacionais, aumenta a vida útil e, consequentemente aumenta o tempo de disponibilidade da planta.
Os usuários podem confiar no conhecimento especializado da HARTING e do seu parceiro Dehn + Söhne, uma empresa com mais de 100 anos de experiência em iluminação e proteção contra descargas.
Saiba mais sobre o módulo de proteção contra descargas e o conceito do Han-Smart®.