산업용 커넥터 모듈은 민감한 전자기기들을 보호합니다
고도로 자동화된 생산 공장은 에너지 및 데이터 외에 무엇보다도 이것 한가지를 필요로 합니다. 계측, 제어 및 규제 기술 관련하여 발생하는 신호의 안정적인 고출력 전송이 바로 그것. 다운타임 최소화는 생산 플랜트의 수익성을 결정하는 중요한 요소입니다. 예를 들어, 과실, 화재 또는 과전압 등으로 인한 예측 불가능한 오류는 값비싼 대가를 요구합니다.
커넥터 내부의 서지 보호
측정, 제어 및 규제 부문에서 사용되는 전자 구성요소의 과전압 방지에는 공간과 추가 설치 작업을 요하는 별도의 솔루션이 필요한 경우가 많습니다. Han-Modular® 시리즈의 신형 서지 보호 모듈 은 서지 보호 기능 을 커넥터에 내장함으로써, 통합을 현저히 대폭 간소화했습니다. 설치가 빠르고 간편합니다. 일반적으로, 모듈은 이미 기존 사용 커넥터에 속한 기본 구성의 일부입니다.
생산 시스템의 다양한 신호를 능동적으로 보호하려면, 신호 회로의 기준 전위를 확인하여 적합한 보호 장치를 선택에 이를 반영해야 합니다. 공통 기준 전위의 신호와 자체 독립 신호 회로는 서로 구별됩니다. 두 가지 신호 유형을 모두 고려하여 서지 보호 모듈은 Han-Smart® 콘셉트의 일부로 적합한 솔루션을 제공합니다.
신호 보호기능, 시스템 가용성을 향상시키다
과전압 보호 모듈은 가스 피뢰기, 서프레서 다이오드 및 저항기 등의 몇가지 보호 요소들을 사용합니다. 과전압이 발생할 경우, 구성 요소의 조합으로 교란 변수들이 조정된 방전을 보장합니다. 적절히 사용될 경우, 과전압 보호 모듈은 오작동 횟수를 감소시켜, 서비스 수명은 물론 플랜트 가동시간을 증가시킵니다.
사용자는 낙뢰 및 서지 보호 분야에서 100년 이상 경험을 축적한 기업 HARTING의 파트너 Dehn + Söhne와 HARTING의 전문 지식을 활용할 수 있습니다.
Han-Smart® 콘셉트 및 서지 보호 모듈에 대해 더 많이 알아봅시다.