Industriële connectormodule beschermt gevoelige elektronica
Naast energie en data hebben zeer geavanceerde, geautomatiseerde productiefabrieken vooral één ding nodig: een betrouwbare en krachtige transmissie van signalen van de meet-, besturings- en regeltechnologie. Minimale uitvaltijden vormen een doorslaggevende factor voor de winstgevendheid van productiefabrieken. Onvoorspelbare defecten, bijvoorbeeld door nalatigheid, brand of overspanningen, kunnen kostbaar zijn.
Overspanningsbeveiliging in de connector
Beveiliging tegen overspanning van elektronische componenten, gebruikt bij het meten, besturen en regelen, vereist vaak aparte oplossingen die ruimte nodig hebben en aanvullende installatiewerkzaamheden noodzakelijk maken. De nieuwe overspanningsbeveiligingsmodule van de Han-Modular® -serie voegt een overspanningsbeveiliging aan de connector toe, waardoor integratie veel gemakkelijker wordt. Het installeren gaat snel en eenvoudig. Doorgaans maakt de module al deel uit van de basisconfiguratie van de gebruikte connectoren.
Om de diverse signalen in productiesystemen actief te beschermen, moet het referentiepotentiaal van signaalcircuits worden herkend en moet er rekening mee worden gehouden bij het selecteren van de correcte beveiligingsinrichtingen. Er is een onderscheid gemaakt tussen signalen met een algemeen referentiepotentiaal en onafhankelijke signaalcircuits: voor beide signaaltypes biedt de overspanningsbeveiligingsmodule een geschikte oplossing als onderdeel van het Han-Smart®-concept.
Signaalbeveiliging verhoogt de systeembeschikbaarheid
De overspanningsbeveiligingsmodule maakt gebruik van diverse beveiligingselementen, zoals gasafleiders, ontstoringsdioden en weerstanden. Als er een overspanning optreedt, zorgt de combinatie van componenten voor een gecoördineerde ontlading van de storingsvariabele. Bij correct gebruikt verlagen de overspanningsbeveiligingsmodules het aantal bedieningsfouten, verlengen de levensduur en verhogen uiteindelijk de productieve tijd van de machine.
Gebruikers kunnen op de expertise van HARTING en hun partner Dehn + Söhne vertrouwen, een bedrijf met meer dan 100 jaar ervaring op het gebied van verlichting en overspanningsbeveiliging.
Kom meer te weten over de overspanningsbeveiligingsmodule en het concept van Han-Smart®.