Products & Solutions

Han-Smart® - intelligentie in de connector

Connectoren met extra functionaliteit kunnen in veel verschillende toepassingen worden gebruikt, zoals machine-identificatie, energiemeting en overspanningsbeveiliging.

Intelligentie in de connector – dit is de strategie van de  Han-Smart®. HARTING combineert vele jaren connectiviteitservaring met geavanceerde technologie ter uitbreiding van het assortiment van beproefde HARTING-connectoren. De producten die worden gebruikt voor Smart Industry-toepassingen, moeten voldoen aan de nieuwe vereisten voor dynamiek en veelzijdigheid. De productie kan veel kostenefficiënter worden gemaakt door communicatie en netwerken te versterken.

Smart services stellen de klant in staat om uitvaltijden in de fabriek te minimaliseren. Connectoren met extra functionaliteit kunnen niet alleen data ontvangen, maar ook data verwerken en doorsturen naar andere systemen. Ze kunnen in veel verschillende toepassingen worden gebruikt, zoals machine-identificatie, energiemeting en overspanningsbeveiliging.

Bescherming van gevoelige, elektronische componenten

Module voor overspanningsbeveiliging

De winstgevendheid van een bedrijf is afhankelijk van het vermogen om uitvaltijden van installaties en machines te minimaliseren. Ongeplande uitval, zoals veroorzaakt door nalatigheid, brand of overspanning, vertegenwoordigt aanzienlijke kosten. De kosten die gepaard gaan met uitvaltijden, kunnen snel escaleren; deze zijn afhankelijk van de toepassing, de betreffende industrie en de omvang van het bedrijf. Volgens een studie in de F&B-sector resulteren ongeplande uitvaltijden gemiddeld in kosten van circa 5500 USD tot 11.500 USD per uur (bron: http://www.videojet.de). Wanneer een machine uitvalt in de automobielsector kunnen de gerelateerde uitvalkosten tot 22.000 USD per minuut zijn (bron: http://www.it-production.com).

Overspanningsbeveiliging geïntegreerd in de connector

Overspanningsbeveiliging van elektronische componenten vereist vaak aparte, externe oplossingen die meer ruimte en installatiewerkzaamheden vragen. De nieuwe Han®-overspanningsbeveiligingsmodule uit de Han-Modular®-serie voegt overspanningsbeveiliging aan de connector toe, waardoor het systeemintegratieproces veel gemakkelijker wordt. Het installeren gaat snel en eenvoudig. De module is doorgaans al opgenomen in de basisconfiguratie van de connectoren die worden gebruikt.

Module voor overspanningsbeveiliging in de eCatalogus

Identificeren van fabriekscomponenten

CAN ID-module

Modulair ontworpen productieapparatuur wordt essentieel vanwege de toenemende flexibiliteit van industriële productie. Dergelijke apparatuur aan bestaande fabrieken toevoegen, zou als intuïtief plug-and-play-proces dienen te fungeren. In smart fabrieken zijn meer aansluitcycli nodig, aangezien machines, modules en hulpmiddelen vaak moeten worden vervangen. Verkeerd insteken kan resulteren in aanzienlijke tijds- en opbrengstverliezen.

Geïntegreerd in machines die gebruikmaken van insteekbare aandrijvingen, hulpapparatuur en/of andere componenten, helpt de ID-module om te bepalen of alle componenten op de juiste plaats zijn aangesloten. Bronnen van fouten worden snel gedetecteerd, zodat een verkeerde configuratie vanaf het begin kan worden vermeden.

In combinatie met de HARTING IIC MICA® doen zich extra mogelijkheden voor: informatie over de fabriekscomponenten (bijv. bouwjaar, revisiestatus en andere componentparameters) kan in de ID-module worden opgeslagen en worden geleverd ten behoeve van voorspellend onderhoud van een toepassing.

CAN ID-module in de eCatalogus

Ethernet-netwerkkoppeling via connector

Productieprocessen worden steeds modulairder en flexibeler. Krachtige, duurzame verbindingen die machinecomponenten kunnen voorzien van data, signalen en energie, zijn essentieel voor deze processen. Han-Modular® is gevestigd als marktstandaard voor modulaire connectoren. Volledig nieuwe mogelijkheden verschijnen door deze te integreren in elektronische componenten.

Meer ethernetapparaten

Voor zeer geavanceerde, toekomstgerichte faciliteiten neemt het aantal apparaten die een ethernetvoorziening vereisen, gestaag toe. Industriële beeldverwerking is in moderne productieprocessen bijvoorbeeld een basistechnologie geworden. Om deze technologie naadloos te kunnen integreren in industriële productiesystemen, moet een intelligente en betrouwbare aanvoer van energie en data beschikbaar zijn.

Han-Modular® Ethernet-switch

Hier spelen de interfaces een cruciale rol. Op alle niveaus in het productieproces worden machinecomponenten aangesloten met gebruik van insteekbare connectoren. Ook schakelfunctionaliteit heeft zijn plaatsje gevonden in dergelijke connectoren. Daardoor is het mogelijk om netwerkknooppunten dichter bij het veld en op locatie te installeren. Daaropvolgende installatiewerkzaamheden voor het toevoegen van nieuwe ethernetapparaten worden aanzienlijk minder.

Han-Modular® Ethernet-switch in de eCatalogus

Catalogi, brochures, folders