Termékek és megoldások

Han-Smart® – intelligencia a csatlakozóban

Az extra funkcionalitással rendelkező csatlakozók sokféle alkalmazásban használhatók, mint például gépazonosítás, energiamérés és túlfeszültség-védelem.

Intelligencia a csatlakozóban – ez a Han-Smart® stratégia. A HARTING egyesíti a sokéves csatlakoztatási szakértelmet és a fejlett technológiát, hogy kibővítse a HARTING csatlakozók meglévő portfólióját. Az okos ipari alkalmazásokban használt termékeknek meg kell felelniük a dinamizmus és a sokoldalúság új követelményeinek. A kommunikáció és a hálózatba kapcsolás erősítésével költséghatékonyabbá tehető a gyártás.

Az okos szolgáltatások segítik az ügyfelet a létesítmény állásidejének minimalizálásában. Az extra funkcionalitással ellátott csatlakozók nemcsak fogadni képesek az adatokat, hanem fel is dolgozzák, majd továbbítják a többi rendszer felé. Sokféle alkalmazásban használhatók, mint például gépazonosítás, energiamérés és túlfeszültség-védelem.

Az érzékeny elektronikus alkatrészek védelme

Túlfeszültség-védelem modul

A vállalat jövedelmezősége attól függ, hogy mennyire képes csökkenteni a létesítmények és gépek állásidejét. Komoly költségeket jelentenek a nem tervezett leállások például hanyagság, tűz vagy túlfeszültség miatt. Az állásidővel összefüggő költségek az adott alkalmazás, iparág vagy a vállalat méretének függvényében gyorsan felhalmozódhatnak. Egy tanulmány szerint az élelmiszer- és italiparban a nem tervezett leállások átlagosan megközelítőleg óránként 5500–11 500 USD költséget eredményezhetnek (forrás: http://www.videojet.de). Ha egy gép a gépjárműiparban hibásodik meg, annak költsége percenként akár 22 000 USD is lehet (forrás: http://www.it-production.com).

Csatlakozóba integrált túlfeszültség-védelem

Az elektronikus alkatrészek túlfeszültség-védelme gyakran különálló, külső megoldásokat igényel, amelyek több helyet és telepítési munkát jelentenek. A Han-Modular® sorozat új Han® túlfeszültség-védelem modulja a védelmet a csatlakozóba integrálva biztosítja, ami jelentős mértékben leegyszerűsíti a rendszerintegrációs folyamatot. A telepítés gyors és egyszerű. A modul már része a használt csatlakozók alapkonfigurációjának.

Túlfeszültség-védelem modul az e-katalógusban

A létesítmény összetevőinek azonosítása

CAN ID-modul

A moduláris tervezésű gyártóberendezés az ipari gyártás egyre növekvő rugalmassága miatt alapvetővé válik. Intuitív plug-and-play folyamatnak kell lennie, ha egy új berendezést hozzáadnak egy meglévő létesítményhez. Az okosgyárban több csatlakoztatási ciklus szükséges, mivel a gépeket, modulokat és szerszámgépeket rendszeresen cserélni kell. A hibás csatlakoztatás jelentős idő- és bevételveszteséget okozhat.

A dugaszolható meghajtókat, kiegészítő készülékeket és/vagy egyéb alkatrészeket használó gépekbe integrált ID-modul segít meghatározni, hogy valamennyi alkatrész megfelelő helyre csatlakozik-e. A hibaforrások gyorsan felismerhetők, így a hibás konfiguráció már a legelején kiküszöbölhető.

A HARTING IIC MICA® egységgel kombinálva további lehetőségek tárulnak fel: a létesítmény összetevőire vonatkozó információk (pl. gyártás éve, felülvizsgálat állapota és egyéb alkatrészparaméterek) elmenthetők az ID-modulba, és felhasználhatók az alkalmazás megelőző karbantartásához.

CAN ID-modul az e-katalógusban

Ethernet hálózat kialakítása csatlakozóval

A gyártási folyamatok még modulárisabbá és rugalmasabbakká válnak. A gépek adat-, jel- és energiaellátását biztosító nagy teljesítményű és tartós csatlakozások elengedhetetlenek ezekhez a folyamatokhoz. A Han-Modular® a moduláris csatlakozók piaci szabványává nőtte ki magát. Az elektronikus alkatrészek integrálása teljesen új lehetőségeket nyitott meg.

Még több Ethernet eszköz

A jelenlegi modern, de előre tekintő létesítmények esetében az Ethernet ellátást igénylő eszközök száma folyamatosan növekszik. Például az ipari képfeldolgozás a modern gyártási folyamatok alapvető technológiájává vált. Ahhoz, hogy ezt a technológiát zökkenőmentesen integrálhassák az ipari gyártási rendszerekbe, intelligens és megbízható energiaellátásra és adatszolgáltatásra van szükség.

Han-Modular® Ethernet switch

Az interfészeknek ebben komoly szerepük van. A gyártási folyamat minden szintjén a gép részegységei dugaszolható csatlakozókkal kapcsolódnak össze. A switch funkcionalitás szintén megtalálható az ilyen csatlakozókban. Így a hálózati csomópontok közelebb telepíthetők a terepen és a helyszínen. Az új Ethernet eszközök hozzáadásával kapcsolatos későbbi telepítési erőfeszítések jelentősen csökkennek.

Han-Modular® Ethernet switch az e-katalógusban

Katalógusok, brosúrák, szórólap