Products & Solutions
Han-Smart® - intelligens i konnektoren
Stik med ekstra funktionalitet kan bruges i mange forskellige applikationer såsom maskinidentifikation, energimåling og overspændingsbeskyttelse.
Intelligens i stikket – det er Han-Smart®-strategien. HARTING kombinerer mange års tilslutningsekspertise med avanceret teknologi for at udvide porteføljen af etablerede HARTING-stik. De produkter, der skal bruges til intelligente industriapplikationer, skal opfylde de nye krav til dynamik og alsidighed. Produktionen kan gøres mere omkostningseffektiv ved at styrke kommunikation og netværk.
Intelligente tjenester gør det muligt for kunden at minimere nedetid på anlægget. Stik med ekstra funktionalitet kan ikke blot modtage data, men kan også behandle og videresende data til andre systemer. De kan anvendes til mange forskellige applikationer såsom maskinidentifikation, energimåling og overspændingsbeskyttelse.
Beskyttelse af følsomme elektroniske komponenter
En virksomheds rentabilitet afhænger af dens evne til at minimere nedetid for dens anlæg og maskiner. Ikke planlagte afbrydelser, f.eks. som følge af uagtsomhed, brand eller overspænding, udgør betydelige omkostninger. Omkostningerne i forbindelse med nedetid kan hurtigt eskalere; De afhænger applikationen, de pågældende branche og virksomhedens størrelse. Ifølge en undersøgelse i FB-&sektoren, medfører ikke planlagte afbrydelser gennemsnitlige omkostninger på ca. 5.500 USD til 11.500 USD pr. time (kilde: http://www.videojet.de). Når en maskine bryder sammen i bilindustrien, kan de relaterede omkostninger til driftsafbrydelser være op til 22.000 USD pr. minut (kilde: http://www.it-production.com).
Overspændingsbeskyttelse integreret i stikket
Overspændingsbeskyttelse til elektroniske komponenter kræver ofte separate, eksterne løsninger, der kræver mere plads og mere installationsarbejde. Det nye Han®-overspændingsbeskyttelsesmodul fra Han-Modular®-serien tilføjer overspændingsbeskyttelse i konnektoren, hvilket gør systemintegrationsprocessen meget nemmere. Samlingen er hurtig og nem. Modulet er normalt allerede inkluderet i den grundlæggende konfiguration af de anvendte konnektorer.
Et overblik over jeres fordele:
- Overspændingsbeskyttelse uden brug af separate, eksterne løsninger
- Der er ikke behov for yderligere installationsarbejde
Identifikation af anlægskomponenter
Modulært udformet fremstillingsudstyr er ved at blive afgørende på grund af den stigende fleksibilitet i industriproduktionen. Tilføjelse af sådant udstyr til eksisterende anlæg bør være en intuitiv plug-and-play-proces. Der kræves flere sammenkoblingscyklusser på intelligente fabrikker, fordi maskiner, moduler og værktøjer ofte skal udskiftes. Forkert tilslutning kan resultere i betydelige tab af tid og indtægter.
Id-modulet er integreret i maskiner, der bruger tilslutningsbare drev, hjælpeenheder og/eller andre komponenter, og hjælper med at afgøre, om alle komponenter er tilsluttet på den rigtige position. Fejlkilder registreres hurtigt, så en fejlbehæftet konfiguration kan undgås lige fra starten.
Når det kombineres med HARTING IIC MICA®, opstår der yderligere muligheder: Oplysninger om anlægskomponenterne (f.eks. fremstillingsår, revisionsstatus og andre komponentparametre) kan gemmes i id-modulet og leveres til en applikations forebyggende vedligeholdelse.
Et overblik over jeres fordele:
- Identifikationsfunktionalitet kombineret med lagringsmuligheder for eksterne enheder
- Sparer tid og reducerer serviceomkostninger
Ethernet-netværk via konnektor
Fremstillingsprocesserne bliver mere og mere modulære og mere fleksible. Kraftfulde, holdbare forbindelser, der kan forsyne maskinkomponenter med data, signaler og effekt, er afgørende for disse processer. Han-Modular® har etableret sig som markedsstandard for modulstik. Integrationen af elektroniske komponenter åbner helt nye muligheder.
Flere Ethernet-enheder
For avancerede fremtidsorienterede anlæg stiger antallet af enheder, der kræver Ethernet-forsyning, støt. For eksempel er industriel billedbehandling blevet en grundlæggende teknologi i moderne fremstillingsprocesser. For at denne teknologi kan integreres problemfrit i industrielle fremstillingssystemer, skal der være en intelligent og pålidelig forsyning af effekt og data til rådighed.
Grænsefladerne spiller en afgørende rolle her. På alle niveauer i fremstillingsprocessen er maskinkomponenter tilsluttet ved hjælp af tilslutningsbare konnektorer. Kontaktfunktion finder også sin plads i sådanne konnektorer. Dette gør det muligt at installere netværksnoder tættere i marken og på stedet. Efterfølgende installationsbestræbelser for at tilføje nye Ethernet-enheder reduceres betydeligt.
Et overblik over jeres fordele:
- Nemt at tilføje nye Ethernet-enheder
- Større frihed, når der skabes topologier