Protezione da sovra tensioni integrata nel connettore
Oltre all'energia e ai dati, gli impianti di produzione ad elevata automazione necessitano assolutamente di una trasmissione affidabile e potente dei segnali da parte della tecnologia di misurazione, controllo e regolazione. Tempi minimi di fermo rappresentano un fattore decisivo nella redditività degli impianti di produzione. Guasti imprevedibili, ad es. dovuti a negligenza, incendio o sovratensioni possono essere costosi.
Protezione da sovratensioni nel connettore
La protezione da sovratensioni per componenti elettronici utilizzata nei sistemi di misura, controllo e regolazione spesso richiede soluzioni separate che necessitano di spazio e interventi di installazione aggiuntivi. Il nuovo modulo di protezione da sovratensioni della serie Han-Modular® viene inserito nel connettore stesso, semplificando sensibilmente il processo di ottimizzazione del sistema. L'installazione è facile e veloce. Il modulo diventa parte integrante della configurazione di base dei connettori utilizzati.
Per poter proteggere attivamente i diversi segnali negli impianti di produzione, il potenziale di riferimento dei circuiti di segnale deve essere riconosciuto e preso in considerazione al momento della scelta del corretto dispositivo di protezione. Si fa distinzione fra segnali con massa in comune e circuiti con segnali bilanciati: per entrambi i tipi, il modulo di protezione da sovratensioni Han-Smart® offre una soluzione idonea
La protezione dei segnali aumenta l'affidabilità dell'impianto
Il modulo di protezione da sovratensioni utilizza diversi componenti di protezione quali scaricatori a gas, diodi soppressori e resistori. Se si verifica una sovratensione, la combinazione dei componenti garantisce una scarica coordinata della variabile di disturbo. Se utilizzati correttamente, i moduli di protezione da sovratensioni riducono il numero di errori operativi e aumentano la durata di servizio incrementando la produttività dell'impianto.
Gli utenti possono fare affidamento sull'esperienza di HARTING e del suo partner Dehn+Söhne, azienda leader nel campo della protezione da sovratensioni e scariche atmosferiche con esperienza ultracentenaria.
Scoprite di più sul modulo di protezione da sovratensioni e sulla serie Han-Smart®.