Han-Yellock® – interfaces flexibles pour machines de moulage par injection

Afin de répondre aux exigences élevées des pièces moulées par injection et permettre de doter les surfaces de ces pièces de revêtements de finition agréables, les composants concernés doivent être maintenus constamment à la bonne température lors du processus de fabrication. Le contrôle de la température est effectué par des dispositifs qui utilisent des fluides caloporteurs afin de réchauffer ou refroidir les moulages sous pression, les moulages par injection plastique ou ceux par injection de caoutchouc en fonction des exigences.

L'unité de contrôle de la température amène les moulages sous pression, les moulages par injection plastique ou ceux par injection de caoutchouc à la température de service requise tout en maintenant cette température constante à l'aide de liquides caloporteurs.

Le contrôle de température optimisé requiert des communications de signal et bus, des données des capteurs de température ainsi qu'une puissance suffisante. À l'aide de ces artères industrielles essentielles, les vannes de contrôle du système font varier la température des fluides caloporteurs pour ainsi contrôler la température du processus. Le connecteur industriel Han-Yellock® constitue la solution idéale pour la conception d'interfaces transmettant des données/signaux ainsi que la puissance d'alimentation requise.

Il offre suffisamment d'espace, notamment pour les modules d'alimentation Han E® et Han® CC Protected. Avec des charges nominales pouvant aller jusqu'à 40 A/830 V, ces connecteurs fournissent des réserves suffisantes pour une utilisation efficace du fluide calporteur. De plus, le module Han® CC Protected assure la protection des doigts, ce qui signifie qu'il améliore la sécurité de l'opérateur lors de l'accouplement ou du désaccouplement du connecteur.

Les températures sont enregistrées par les capteurs utilisant un câblage fer/cuivre-nickel ; une association de matériaux qui produit des résultats de mesure particulièrement précis. Conformément à la norme DIN IEC 584, les contacts Han E® de type J, se rapprochent tout particulièrement de cette composition de matériaux, ce qui explique qu'ils ne tolèrent que des variations de températures extrêmement faibles lors de la transmission des données de mesure. Le module Han® DD est utilisé pour transférer les signaux entre la machine et l'unité de trempage afin d'échanger de manière bi-directionnelle les données et les commandes de contrôle entre les participants.

Ceci constitue un avantage, car aucun autre outils n'est nécessaire pour l'assemblage des connecteurs. Le module se clipsent dans le cadre adaptateur Han-Yellock® et forme un bloc isolant modulaire. En intégrant les connecteurs de la série Han-Modular®, Han-Yellock® permet un design modulaire intégrant différents corps isolants avec une vaste gamme d'options électriques. L'objectif est d'insérer toutes les interfaces requises dans un raccordement enfichable et de permettre des processus rapides de accouplement et de désaccouplement lors de l'entretien ou du remplacement des unités de trempage.

Composants HARTING utilisés :
Han-Yellock® – un système, de nombreuses fonctions – avec Han-Modular®

Han-Yellock® est une gamme taillées sur mesure d'embases, d'isolants simples et d'inserts fournissant des fonctionnalités telles que des ponts de contact. L'objectif est de réduire la quantité requise d'interfaces, et de garantir ainsi une manipulation facile et un design attrayant.

Vidéos HARTING Han®

Catalogues, brochures, prospectus

Han-Yellock® dans le catalogue en ligne