Aplicaciones e interfaces híbridas como soluciones para la Industria Integrada

El cableado híbrido se usa en las tecnologías de la información desde hace mucho tiempo. Los estándares USB o de alimentación a través de Ethernet (PoE) son de sobra conocidos. La aplicación de estos estándares permite suministrar datos y potencia a los dispositivos terminales, y reconocer automáticamente estos dispositivos y sus especificaciones. Con el concepto de la Industria Integrada, es decir, la fusión de las tecnologías de la información con la tecnología de automatización, la industria se enfrenta a requisitos similares. Cada vez son más frecuentes los suministros híbridos, por ejemplo la transmisión combinada de datos y potencia, así como los sistemas de identificación automática. HARTING avanza con las soluciones de interfaz idóneas.

HARTING PushPull Hybrid: fácil de usar, gran número de variantes

La Industria Integrada está aumentando el intercambio de datos a todos los niveles. HARTING ha abordado este desafío con una amplia cartera de conectores RJ45 y M12 para velocidades de transmisión de datos desde 100 megabits hasta 10 gigabits por segundo. Asimismo, la transmisión en paralelo de datos, señales y potencia está modificando las estructuras de cableado empleadas hasta ahora. Por este motivo, HARTING ha desarrollado conectores como HARTING PushPull Hybrid (HPPH), que transmiten señales y potencia. Este producto está considerado uno de los conectores híbridos IP65 / 67 más compactos del mercado.

La cara de acoplamiento presenta cuatro contactos para Ethernet en Cat. 5 (RJ45) y tres contactos adicionales para una fuente de alimentación de hasta 5 amperios. Las ventajas son la facilidad de uso, gracias al tamaño compacto, y el gran número de variantes ofrecidas por las capotas/bases y los aislantes/caras de acoplamiento. Por ejemplo, existen interfaces de datos que utilizan varios medios de transmisión en paralelo, como cables de cobre, fibra óptica (fabricados de cristal de cuarzo o plástico) o aire comprimido.

Un conector, diferentes tipos de transmisión

A medida que el Ethernet Industrial se va implantando, se necesitan soluciones cada vez más personalizadas. La transmisión simultánea de datos y energía a través de un cable o conector resulta cada vez más atractiva. Además, los propios conectores se vuelven más inteligentes al incorporar funciones de diagnóstico y control a través de programas de aplicación. Para posibilitar este desarrollo, se requieren algunos estándares aceptados universalmente. Por lo tanto, resulta fundamental re(definir) las conexiones entre máquinas, sistemas y componentes en relación con el concepto de Industria Integrada. Las ideas de las empresas en este contexto son muy heterogéneas. Por este motivo, HARTING se coordina continuamente con otros usuarios, fabricantes y organizaciones de usuarios en este ámbito.

Las aplicaciones con cajas de potencia "inteligentes" muestran hacia dónde se dirige el mercado. Estas cajas combinan conectividad Ethernet con suministro de potencia. El resultado es un cableado sobre el terreno mucho más sencillo y económico que el de los bloques de terminales utilizados normalmente. Mediante una aplicación o OPC-UA, la caja puede recibir datos desde dispositivos terminales y, simultáneamente, suministrar potencia a los componentes. Asimismo, la aplicación controla el consumo de potencia, lo que simplifica el diagnóstico durante el mantenimiento y servicio.

PoE: capacidad de transmisión duplicada

La alimentación a través de Ethernet (PoE) se usa en tecnología de la información para conectar dispositivos Ethernet tales como discos duros y adaptadores WLAN. El estándar IEEE correspondiente, 802.3af-2003 para la transmisión en paralelo de energía y datos a través de cable de par trenzado está consolidado desde hace tiempo. Entretanto, HARTING ha conseguido multiplicar por más de dos la capacidad de transmisión de potencia con el estándar PoE + (IEEE 802.3at), por ejemplo en Ha-VIS eCon hasta 34,2 W, lo que abre posibilidades para nuevas aplicaciones.