Apps e interfaces híbridas como soluções para a Indústria Integrada
O cabeamento híbrido já existe há muito tempo no mundo da informática. Todos estão familiarizados com os padrões USB ou Power over Ethernet (PoE). Com a utilização destas normas, os dispositivos terminais são abastecidos com dados & energia, e os dispositivos terminais, bem como suas especificações, são reconhecidos automaticamente. Com o conceito de Indústria Integrada, ou seja, a fusão de TI e tecnologia de automação, a indústria é confrontada com exigências semelhantes. Os suprimentos híbridos, por exemplo, combinações de transmissão de dados e energia, assim como os sistemas de identificação automática estão se espalhando. A HARTING avança com as soluções de interface apropriadas.
HARTING PushPull Hybrid: Facilidade de uso, grande número de variantes
Com a Indústria Integrada, o intercâmbio de dados em todos os níveis está aumentando. A HARTING enfrentou os desafios com um amplo portfólio de conectores RJ45 e M12 para taxas de transferência de dados de 100 megabits para 10 gigabits por segundo. Ao mesmo tempo, a transmissão paralela de dados, sinais e potência altera as estruturas de cabeamento utilizadas até agora. É por isso que a HARTING desenvolveu conectores como o HPPH (Harting PushPull Hybrid), transmitindo tanto sinais como potência. O produto é considerado como um dos conectores híbridos IP65 / 67 mais compactos do mercado.
A face correspondente tem quatro contatos para Ethernet em Cat. 5 (RJ45) e três contatos adicionais para uma fonte de alimentação de até 5 amperes. As vantagens são a facilidade de uso, devido ao pequeno tamanho, e o grande número de variantes oferecidas tanto para carcaças/bases e insertos de contato/faces correspondentes. Existem, por exemplo, interfaces de dados que utilizam vários meios de transmissão em paralelo, como cobre, cabos de fibra óptica (feitos de vidro de quartzo ou plástico) ou ar comprimido.
Um conector, diferentes tipos de transmissão
Com o futuro estabelecimento da Ethernet Industrial, cada vez mais soluções personalizadas serão necessárias. A transmissão simultânea de dados e potência através de um cabo ou conector está se tornando cada vez mais atraente. Além disso, os próprios conectores se tornam mais inteligentes à medida que adotam funções de diagnóstico e monitoramento – por meio de programas de aplicação. A fim de tornar este desenvolvimento possível, são necessárias algumas normas, em geral aceitas. Portanto, é importante (re)definir as conexões entre máquinas, sistemas e componentes com relação ao conceito de Indústria Integrada As ideias das empresas a este respeito são muito heterogêneas. É por isso que a HARTING constantemente se coordena com outros usuários, fabricantes e organizações de usuários neste campo.
Aplicações com caixas de energia "inteligentes" mostram para onde o mercado está se dirigindo. As caixas fornecem conectividade de Ethernet em combinação com o fornecimento de energia. Isto resulta em uma fiação muito mais simples e barata na área se comparada com os blocos de terminais tipicamente utilizados. Com a ajuda de um aplicativo ou OPC-UA, a caixa pode receber dados de dispositivos terminais e, ao mesmo tempo, fornecer os componentes com energia. Além disso, a aplicação monitora o consumo de energia, o que simplifica o diagnóstico em manutenção e serviço.
PoE: Dupla potência de transmissão
Power over Ethernet (PoE) tem sido usado no mundo de TI para conectar dispositivos de Ethernet, como discos rígidos e adaptadores WLAN. A norma correspondente IEEE 802.3af-2003 para a transmissão paralela de energia e dados via cabo de par trançado foi estabelecida há muito tempo. Entretanto a HARTING mais do que dobrou a potência transmissível com o padrão PoE + (IEEE 802.3at), por exemplo, no Ha-VIS eCon para 34,2 W, e criou espaço para novas aplicações.
Em suma:
- A HARTING oferece novas opções de interface para funções de diagnóstico e monitoramento
- As interfaces híbridas que transmitem dados/sinais, bem como a potência, estão ganhando terreno na indústria
- Com ambos os switches Ha-VIS eCon - incluindo conectores de dados nos formatos RJ45 e M12, bem como conectores híbridos PushPull, a HARTING oferece soluções com taxas de transmissão entre 100 megabits e 10 gigabits. Estas interfaces são especialmente úteis em ambientes industriais, onde fabricação e TI estão estreitamente integradas.